Helical Buddybox - HBB Getriebemotor
Stirnradgetriebe und Getriebemotoren mit Cyclo Drive Vorstufe. Mit Taper-Grip Klemmsystem aus Stahl für eine einfache Montage.
Übersicht
Robustes Stirnradgetriebe mit paralleler Wellenausführung für Hohlwellenmontage.
- Integrierte Cyclo Drive Technologie
- Taper-Grip Klemmbuchse ohne Passfeder, oder Hohlwelle
| Eingang | Getriebemotor, freie Welle oder Motoradapter |
| Ausgang | Taper-Grip Klemmbuchse, Hohlwelle |
| Übersetzungen | 21:1 bis 2 559:1 und höher |
| Drehmoment | bis zu 8 565 Nm |
| Leistungsbereich | 0,12 kW bis 30 kW |
| Bauform | Hohlwelle, Flansch, Klemmverbindung |
| Optionen | Getriebemotor oder Motoradapter |
| Motornormen | Globale Standards |
Helical Buddybox - HBB
Die Helical Buddybox - HBB Getriebe und Getriebemotoren bieten innovative Antriebslösungen für anspruchsvolle Anwendungen in Aufsteckausführung. Die HBB kombiniert die leise, effiziente und zuverlässige Cyclo Drive Vorstufe mit der robusten Stirnrad-Abtriebsstufe. Das modulare Design bietet ein kompaktes, effizientes Produkt und umfangreiche Kombinationsmöglichkeiten von Abtriebsdrehzahl und Drehmoment.
Fakten
1 Langlebige Lager
Überdimensionierte, hochbelastbare Lager für maximale Festigkeit und Lebensdauer
2 Robustes Monoblock-Gehäuse
Die Monoblock-Gehäusekonstruktion eliminiert die Möglichkeit von Leckagen an der Gehäuseteilung
3 Hohe Übersetzungsverhältnisse auf erstaunlich kleinem Raum
Verwendet alle Cyclo-Eingangsmodifikationen: C-Face-Eingang, integrierter Getriebemotor, Bremsmotor, Pinole
4 Entlüftung
Gefilterte Entlüftung verlängert die Lebensdauer
5 Doppelte Ausgangsdichtungen
Verhindern das Austreten von Schmiermittel und schützen vor Verschmutzung
6 Vielseitiger Einbau
Patentiertes universelles Gehäusedesign
7 Cyclo-Eingang
Bietet eine hohe Überlastfähigkeit, außergewöhnliche Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer