Motoriduttore/riduttore HBB - Buddybox ad assi paralleli
Riduttori e motoriduttori ad assi paralleli con ingresso per riduttore Cyclo Drive.
Panoramica
Motoriduttore/Riduttore ad assi paralleli di solida costruzione pensato per durare nel tempo.
- Tecnologia Cyclo Drive integrata
- Albero lento con calettatore conico Taper Grip o foro cavo con sede chiavetta
| Ingresso | Motoriduttore integrato, flangia di adattamento a motori IEC |
| Uscita | Calettatore conico Taper Grip, foro cavo con sede chiavetta |
| Rapporti di trasmissione | 21:1 fino a 2 559:1 e oltre |
| Coppia di serraggio | Fino a 8 565 Nm |
| Gamma di potenza | Da 0,12 a 30 kW |
| Montaggio | Montaggio pendolare, flangia |
| Opzioni | Motore integrato, adattatori mediante flangia secondo standard IEC |
| Standard del motore | Standard globali |
Buddybox elicoidale - HBB
I riduttori e i motoriduttori Helical Buddybox - HBB di Sumitomo offrono soluzioni innovative di trasmissione ad albero per applicazioni complesse. L'HBB combina le prestazioni silenziose, efficienti e affidabili dell'ingresso Cyclo Drive con la robustezza dell'uscita a ingranaggi elicoidali. Il design modulare offre un prodotto compatto ed efficiente e la gamma più flessibile di combinazioni di velocità e coppia in uscita.
Fatti chiave
1 Cuscinetti di lunga durata
Cuscinetti sovradimensionati per impieghi gravosi che garantiscono la massima resistenza e durata.
2 Robusto alloggiamento monoblocco
Il design dell'alloggiamento monoblocco elimina la possibilità di perdite in corrispondenza delle spaccature dell'alloggiamento stesso
3 Rapporti elevati in spazi incredibilmente ridotti
Utilizza tutte le modifiche degli ingressi Cyclo: Ingresso C-Face, motoriduttore integrale, motore autofrenante, cannotto
4 Sfiato
Lo sfiatatoio filtrato prolunga la vita utile
5 Doppie guarnizioni di uscita
Impediscono le perdite di lubrificante e proteggono dalla contaminazione
6 Versatilità di montaggio
Design universale brevettato dell'alloggiamento
7 Ingresso ciclo
Garantisce un'elevata capacità di sovraccarico, un'eccezionale affidabilità e una lunga durata di servizio