Motoriduttore
Motoriduttore BBBH con motore IE5 - Buddybox ad assi ortogonali
Motoriduttore integrato con motore in classe di efficienza IE5
Panoramica
Motoriduttore ad asse ortogonale, con meccanica ad alto rendimento, equipaggiato da motore in classe di efficienza IE5
- Motore sincrono a magneti permanenti IE5 con elevate performance
- Elevate velocità di ingresso ammissibili (fino a 3600 giri/min)
- Opzione di fornitura, con pacchetto compatto e altamente efficiente, composto da motore, riduttore e VFD
| Uscita | Albero cavo con sede chiavetta |
| Posizione di montaggio | Universale |
| Opzioni di montaggio | Albero cavo / Braccio di reazione |
| Numero di taglie | 5 taglie |
| Rapporto di riduzione | 5:1 - 30:1 |
| Potenza motore | 0,75 kW - 4 kW |
| Tipi di motore | Motore ad altissima efficienza IE5, predisposto per inverter, compatibile con gli standard globali |
Il motoriduttore BBB-H di Sumitomo è disponibile nella gamma di potenza di 0,75-4kW, la soluzione comprende motori sincroni a magneti permanenti IE5, ed è completata da un gruppo di trasmissione, con solida coppia conica, e robusti ingranaggi a denti inclinati.
IE5
Motore ad altissima efficienza
Motore ottimizzato per raggiungere velocità elevate
fino a 3600 giri/min ammessi dal motore
Dimensioni compatte
1
Pacchetto completo con riduttore + motore + Inverter
2
Coppia conica ad alta efficienza ed ingranaggi a denti inclinati
3
Carcassa di dimensioni ridotte
4
Adatto anche per applicazioni dove è richiesta elevata velocità
5
Lubrificazione a vita senza necessità di manutenzione