Buddybox HBB de ejes paralelos
Reductores y motorreductores de engranajes cilíndricos con entrada de reductor Cyclo Drive. Sin llave, casquillo de acero Taper-Grip para facilitar la instalación.
Vista general
Caja de engranajes helicoidales y ejes paralelos con un robusto diseño integral montado en el eje.
- Tecnología Cyclo Drive integrada
- Eje Sólido de salida, Eje Hueco con anillo de contracción sin chavetero o Eje Hueco con chavetero
| Entrada | Motorreductor integral, eje de entrada libre o adaptador de motor |
| Salida | Eje Sólido, Eje Hueco con anillo de contracción sin chavetero o Eje Hueco con chavetero |
| Relaciones | desde 21 hasta 2.559 y superiores |
| Par de giro | Hasta 8.565 Nm |
| Rango de potencia | 0,12 a 30 kW |
| Montaje | Eje hueco, brida, abrazadera |
| Opciones | Motor integrado, adaptadores de motor |
| Normas del motor | Normas internacionales |
Buddybox helicoidal - HBB
Los reductores de velocidad y motorreductores de engranajes cilíndricos HBB de Sumitomo proporcionan innovadoras soluciones de accionamiento montadas en eje para aplicaciones exigentes. El HBB combina el rendimiento silencioso, eficiente y fiable de la entrada Cyclo Drive con la robusta salida de engranaje helicoidal. El diseño modular proporciona un producto compacto y eficiente y la gama más flexible de combinaciones de velocidad de salida y par disponible.
Datos clave
1 Rodamientos de larga duración
Rodamientos sobredimensionados de gran resistencia para una máxima fuerza y vida útil
2 Robusta carcasa monobloque
El diseño de la carcasa monobloque elimina la posibilidad de fugas en la división de la carcasa
3 Altas relaciones en espacios increíblemente pequeños
Utiliza todas las modificaciones de entrada Cyclo: Entrada C-Face, motorreductor integral, motor-freno, pinola
4 Respiradero
El respiradero filtrado prolonga la vida útil
5 Juntas de salida dobles
Evitan las fugas de lubricante y protegen de la contaminación
6 Versatilidad de montaje
Diseño de carcasa universal patentado
7 Entrada ciclo
Proporciona una gran capacidad de sobrecarga, una fiabilidad excepcional y una larga vida útil