Motoréducteur à trains parallèles HBB - Helical Buddybox
Motoréducteurs à engrenage hélicoïdaux avec étage d'entrée en réducteur Cyclo. Avec douille en acier Taper-Grip®, sans clavette, pour une installation facile.
Vue d'ensemble
Réducteur à engrenages parallèles et hélicoïdaux décalés, de conception robuste, monté sur l'arbre.
- Technologie Cyclo® intégrée
- Douille Taper-Grip® sans clavette ou alésage creux claveté
- Idéal pour les applications de convoyeurs à vis
| Entrée | Motoréducteur intégré, arbre d'entrée libre ou bride pour moteur IEC |
| Sortie | Douille Taper-Grip®, alésage creux claveté, convoyeur à vis |
| Rapport de réduction | 11:1 jusqu'à 26 000:1 et plus |
| Couple | Jusqu'à 8 565 Nm |
| Gamme de puissance | De 0,1 à 30 kW |
| Montage | Arbre creux, bride, frette |
| Options | Moteur intégré, |
| Normes moteur | NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE |
Cyclo® HBB
Les réducteurs de vitesse et motoréducteurs Cyclo® Helical Buddybox® (Cyclo® HBB) de Sumitomo offrent des solutions d'entraînement innovantes montées sur arbre pour les applications exigeantes. Le Cyclo® HBB combine les performances silencieuses, efficaces et fiables de l'entrée Cyclo® avec la sortie robuste de l'engrenage hélicoïdal. La conception modulaire permet d'obtenir un produit compact et performant ainsi que la gamme la plus flexible de combinaisons de vitesse de sortie et de couple disponible sur le marché.