Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Left
Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Left
Moteur à engrenages

Motoréducteur BBB4 - Bevel Buddybox

Motoréducteurs à couple conique à angle droit avec étage d'entrée Cyclo Drive

Vue d'ensemble

BBB4 - motoréducteurs robustes et durables.

  • Carter en fonte ductile pour des applications robustes
  • Peu d'entretien et facilité d'utilisation
  • Fiabilité maximale et conception durable
  • Rendement élevé, tous les composants étant en acier de haute qualité, trempé et rectifié.

 

Cyclo Inside FR
Entréemotoréducteur à moteur intégré, bride d'adaptation pour moteur IEC
SortieFrette de serrage, douille de serrage Taper Grip, arbre plein, alésage creux claveté
MontageMontage sur arbre creux, à pattes , bride
Dimensions6 tailles (A-F), 48 à 1 059 kg
Rapports11:1 à 26 000:1 et plus
Gamme de puissance0,12kW à 55kW
Capacité de coupleJusqu'à 17 400 Nm
Normes des moteursIEC, NEMA, JIS, UL, CSA, CE

Related BuddyBox products

Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Motoréducteur BBBH - Bevel Buddybox
Power range
2,2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Ratio range
5:1 - 20:1
5:1 - 20:1
Shaft configuration
Angle droit
BBBH IE 5
Motoréducteur BBBH avec moteur IE5- Bevel Buddybox
Power range
2,2 kW - 4 kW
Ratio range
5:1 - 30:1
Cyclo Inside
Motoréducteur à trains parallèles HBB - Helical Buddybox
Power range
0,1 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Ratio range
11:1 - 26000:1
Shaft configuration
Parallèle