Moteur à engrenages
Motoréducteur BBBH - Bevel Buddybox
Motoréducteur compact à arbre perpendiculaire avec petit rapport de réduction et arbre creux
Vue d'ensemble
- Il est possible de fonctionner à grande vitesse avec une vitesse de rotation du moteur de 3 600 tr/min, ce qui permet d'accélérer vos machines.
- Le carter est spécialement conçu pour l'arbre creux, ce qui le rend plus compact qu'un motoréducteur à usage général.
| Arbre de sortie | Arbre creux |
| Direction(s) de l'arbre de sortie | Toute position de montage |
| Type de montage | Arbre creux / Type de montage sur arbre |
| Taille | 4 tailles |
| Rapport de réduction | 5:1 - 20:1 |
| Capacité | 2,2 kW - 11 kW |
| Types de moteurs | Moteurs à haut rendement, fonctionnement avec variateur, normes mondiales |
Eléments clés
3 600 tr/min
Vitesse d'entrée maximale
Petits rapports de réduction
Pour des vitesses plus élevées
120 Hz
Possibilité de fonctionner à des vitesses d'entrée allant jusqu'à 3600 tr/min
1
Engrenages coniques et hélicoïdaux à haut rendement
Conçue spécifiquement pour les petits rapports de réduction, ce qui se traduit par une rendement élevé.
2
Carter compact
Le carter est spécialement conçu pour l'arbre creux, ce qui le rend plus compact qu'un motoréducteur à usage général.
3
Fonctionnement à grande vitesse
Vitesses d'entrée jusqu'à 3 600 tr/min (120 Hz).
4
Lubrification à l'aide d'une graisse longue durée
Montage universel, fonctionnement sans entretien.