Getriebemotor
Bevel Buddybox - BBB4 Getriebemotor
Spiralverzahnter Kegelrad-Getriebemotor mit Cyclo Drive Vorstufe
Übersicht
BBB4 - robuste und langlebige Getriebemotoren.
- Sphäroguss Gehäuse für robuste Einsatzfälle
- Wartungsarmes und langlebiges Design
- Höchste Zuverlässigkeit und einfache Bedienung
- Hoher Wirkungsgrad, mit sämtlichen Bauteilen aus hochwertigem Stahl, gehärtet und geschliffen
| Eingang | Integrierter Getriebemotor, Hohlwelle und IEC Adapter |
| Ausgang | Schrumpfscheibe, Taper-Grip Klemmbuchse, Vollwelle, Hohlwelle mit Passferder |
| Bauform | Aufsteckgetriebe mit Hohlwelle, Fuß, Flansch |
| Baugrößen | 6 Größen (A–F), 48 bis 1.059 kg |
| Übersetzungen | 11:1 bis 26.000:1 und höher |
| Leistungsbereich | 0,12 kW bis 55 kW |
| Drehmoment | Bis zu 17.400 Nm |
| Motornormen | IEC, NEMA, JIS, UL, CSA, CE |
Bevel Buddybox BBB4
Der BBB4 Getriebemotor vereint die Stärken des Cyclo Drive Getriebes mit einer rechtwinklig spiralverzahnten Kegelradstufe in einem robusten Getriebegehäuse. Sein einzigartiges Design verbindet Performance mit herausragender Qualität und Zuverlässigkeit. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen in vielen Industriezweigen, einschließlich Material Handling & Logistik, in Stahl- und Chemieindustrie, in der Abwasseraufbereitung oder im Bergbau. Aber auch dort wo ein sicherer Betrieb oberste Priorität hat und insbesondere in rauer und allgemein unbeaufsichtigter Umgebung ist er hervorragend geeignet.
Fakten
94 %
Wirkungsgrad
bis 17.400 Nm
Drehmoment
0,12–55 kW
Motorleistung
Merkmale
1
Taper Grip Klemmbuchsensystem
Das Taper-Grip Klemmbuchsensystem bietet eine einfache und sichere Montage, ohne dass eine speziell gefertigte Welle erforderlich ist.
2
Sphäroguss Gehäuse
Das neue Sphäroguss-Gehäuse ist doppelt so widerstandsfähig wie konventioneller Grauguss, sodass es zu den robustesten Kegelradantrieben auf dem Markt gehört.
3
Hohe Radiallasten
Ein BBB4 Getriebemotor hat im Vergleich zur Vorgängerserie eine deutlich erhöhte zulässige Radiallast von bis zu 375 %
4
Zusätzliche Baugröße
Die neue Baugröße F erweitert die Baureihe BBB4. Ab sofort werden Drehmomente bis 17.400Nm abgedeckt
5
Zusätzliche Übersetzungen
Die Baureihe BBB4 erweitert die verfügbaren Übersetzungen. Zusätzlich stehen 46 Standard- sowie weitere 87 optionale Überersetzungen zur Verfügung
6
Takonite-Dichtungssystem (optional)
Das neue mit Schmierstoff spülbare Dichtungssystem hält auch in feuchter bzw. schmutziger Umgebung und den anspruchsvollsten Anwendungen dicht.