HP Combi

Lafert HP Combi

PM-Motor- und Antriebspaket

Übersicht

Lafert HP Combi ist zwei in einem: eine innovative Verbindung aus Permanentmagnet-Synchronmotor und Frequenzumrichter. Das System eignet sich sowohl für Anwendungen mit variablem Drehmoment, typischerweise HVAC, als auch für Anwendungen mit konstantem Drehmoment wie Material Handling, Luftkompressoren und Vakuumpumpen. Einfache Konfiguration, höhere Systemeffizienz und bis zu 50 % weniger Größe und Gewicht.

Umrichter-Vorkonfiguration
Ermöglicht die sofortige Nutzung nach der Installation – die Betriebsparameter sind vorab geladen, ohne dass weitere technische Einstellungen erforderlich sind

Erweiterte elektronische Steuerung
Ermöglicht die Konfiguration des Umrichters über HP Drive Tools, eine Benutzeroberfläche für PC oder mobile App, übertragbar mit dem speziellen HP Drive Stick (USB).

Schutzart IP66 / NEMA 4X für den Außenbereich
Für die dezentrale Installation des Umrichters in Motornähe, selbst in rauen Umgebungen; höhere Effizienz und kürzere Amortisationszeit dank präziser Drehzahlregelung und Systemoptimierung

Breiter Leistungsbereich0,37 – 37 kW / 0,50 – 50 HP
Drehmomentbereich2 – 190 Nm
Kompakte Baureihe in IEC-Baugrößen56 bis 160
DrehzahlBis zu 4500 U/min
Spannung 3-phasig200–240 V
380–480 V
500–600 V