HP Combi

Lafert HP Combi

Paquete de motor PM y variador

Vista general

Lafert HP Combi es dos en uno: una unión innovadora entre un motor síncrono de imanes permanentes y un variador de frecuencia. Es un sistema destinado tanto a aplicaciones de par variable, normalmente HVAC, como a aplicaciones de par constante, como manipulación de materiales, compresores de aire y bombas de vacío. Configuración sencilla, mayor eficiencia del sistema y hasta un 50 % menos de tamaño y peso.

Preconfiguración del variador
Permite el uso inmediato tras la instalación: los parámetros de funcionamiento vienen precargados sin necesidad de ajustes técnicos adicionales

Control electrónico avanzado
Permite configurar el variador mediante HP Drive Tools, una interfaz de usuario disponible para PC o app móvil, transferible con el HP Drive Stick (USB) específico.

Protección exterior IP66 / NEMA 4X
Para la instalación descentralizada del variador cerca del motor, incluso en entornos severos; mayor eficiencia y menor tiempo de amortización gracias al control preciso de la velocidad y la optimización del sistema

Amplio rango de potencia0,37 - 37 kW / 0,50 - 50 HP
Rango de par2 - 190 Nm
Gama compacta en bastidores IEC56 a 160
VelocidadHasta 4500 RPM
Tensión trifásica200-240 V
380-480 V
500-600 V