HP Combi

Lafert HP Combi

Ensemble moteur PM et variateur

Vue d'ensemble

Lafert HP Combi est un deux-en-un : une association innovante entre un moteur synchrone à aimants permanents et un variateur de fréquence. Ce système est destiné aux applications à couple variable, typiquement HVAC, ainsi qu’aux applications à couple constant comme la manutention, les compresseurs d’air et les pompes à vide. Configuration facile, efficacité système accrue et réduction jusqu’à 50 % de la taille et du poids.

Préconfiguration du variateur
Permet une utilisation immédiate après installation – les paramètres de fonctionnement sont préchargés sans réglages techniques supplémentaires

Contrôle électronique avancé
Permet de configurer le variateur via HP Drive Tools, une interface utilisateur disponible sur PC ou application mobile, transférable avec la clé dédiée HP Drive Stick (USB).

Protection extérieure IP66 / NEMA 4X
Pour l’installation décentralisée du variateur près du moteur, même en environnements difficiles ; meilleure efficacité et retour sur investissement plus rapide grâce au contrôle précis de la vitesse et à l’optimisation du système

Large plage de puissance0,37 - 37 kW / 0,50 - 50 HP
Plage de couple2 - 190 Nm
Gamme compacte dans des châssis CEI56 à 160
VitesseJusqu’à 4 500 tr/min
Tension triphasée200-240 V
380-480 V
500-600 V