HP Combi

Lafert HP Combi

Pacchetto motore PM e azionamento

Panoramica

Lafert HP Combi è due in uno: un connubio innovativo tra un motore sincrono a magneti permanenti e un variatore di frequenza. Un sistema destinato sia ad applicazioni a coppia variabile, tipicamente HVAC, sia ad applicazioni a coppia costante come movimentazione materiali, compressori d’aria e pompe per vuoto. Configurazione semplice, maggiore efficienza di sistema e riduzione fino al 50% di dimensioni e peso.

Preconfigurazione dell’azionamento
Consente l’uso immediato dopo l’installazione: i parametri operativi sono precaricati senza ulteriori impostazioni tecniche

Controllo elettronico avanzato
Consente di configurare l’azionamento tramite HP Drive Tools, un’interfaccia utente disponibile per PC o app mobile, trasferibile con HP Drive Stick (USB) dedicato.

Protezione per esterni IP66 / NEMA 4X
Per l’installazione decentralizzata dell’azionamento vicino al motore, anche in ambienti difficili; maggiore efficienza e tempi di ammortamento più brevi grazie al controllo preciso della velocità e all’ottimizzazione del sistema

Ampio intervallo di potenza0,37 - 37 kW / 0,50 - 50 HP
Intervallo di coppia2 - 190 Nm
Gamma compatta con telai IECda 56 a 160
VelocitàFino a 4500 giri/min
Tensione trifase200-240 V
380-480 V
500-600 V