Der völlig neue Aktuator von Sumitomo Drive Technologies - DEMNÄCHST ERHÄLTLICH
Die Basis-Optionen
Scheibenbremse
Integrierte Scheibenbremse
Integrierter Drehmomentsensor
FS Genauigkeit
Wahl des Encoders
SICK SES/SEM, Heidenhain KBI1335, RLS AksIM-2TM
Zweiter Encoder am Getriebeausgang
Absolut multiturn
Erweiterte Sicherheitsfunktion
SS1, SS2, SLS, SLP, SP-FSoE
Das Zubehör
Innenschutz der Hohlwelle zur Kabelinstallation
Rohr aus statischem Harzmaterial zum Schutz von Drähten
Gehäuseschutz nach IP-Klasse 50 oder 62 oder 66
Standardschutz: IP20
Standard-Steckverbindungssatz (alle Industrietypen)
Standarddrähte ohne Stecker (nur Aderendhülsen
Zusätzlicher Kühlkörper
Gestaltung nach Umweltanforderungen und Erhöhung der Leistungsaufnahme nach Wunsch
Externer Driver
Mit der Achse verdrahtet und Plug & Play konfiguriert
Nur Kommunikationsleitung und Stromversorgung müssen angeschlossen werden
Der erste Schritt zur Bereitstellung systemintegrierter Produkte beginnt mit unseren neuesten Erfindungen. Unser Ziel ist es, die Systemintegration einfach und kosteneffizient zu gestalten, wobei nur ein geringer Zeitaufwand für die Implementierung unserer Technologie erforderlich ist. Das macht Ihre Time-to-Market-Strategie noch schneller und intelligenter. Mit unserem breiten, qualitätsbasierten Wissen und unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung wird der Aktuator zu einer sicheren und zuverlässigen Komponente in Ihrer Anwendung.
Mit unserem Aktuator bieten wir Ihnen einen erweiterten Satz an Konfigurationen, die es Ihnen leicht machen, Ihre Entwicklungen durchzuführen. Unabhängig von der Konfiguration sorgen die verwendeten Komponenten immer für eine Hohlwelle. Die Basiseinheit besteht aus unserem bekannten ECY-Getriebe kombiniert mit einem leistungsstarken Servomotor. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und gewährleisten eine höchstmögliche Leistungsdichte. In Kombination mit einem ausgereiften Thermomanagement können wir eine hervorragende Performance gewährleisten.
Der Antrieb ist mit einer effizienten Bremse erweiterbar und kann mit einem hochpräzisen Einzel- oder Doppeldrehgebersystem ausgestattet werden. Zur Vervollständigung des modularen Antriebs sind ein integrierter Drehmomentsensor und ein zuverlässiger Treiber mit einem erweiterbaren Sicherheitssystem verfügbar. All dies kann zusammen mit dem höchstmöglichen Integrationsgrad angeboten werden, was den Antrieb zu einer der kleinsten Lösungen seiner Art macht.
Die vielen verschiedenen Konfigurationen ermöglichen den Einsatz des Aktuators nicht nur im Bereich der Robotik, sondern auch in allen Arten von Präzisionsanwendungen. Die Flexibilität des Systems ermöglicht eine Vielzahl von Kombinationen, die für jede Anwendung die optimale Leistung gewährleisten. Dies gibt Ihnen die Freiheit, sich auf Ihre Kernkompetenz zu konzentrieren, während Sumitomo die ideale Systemlösung für Ihre Bedürfnisse bereitstellt.