Le tout nouvel actionneur Sumitomo Drive Technologies - Bientôt disponible
Options de base :
Frein à disque intégré
adapté au couple du moteur
Capteur de couple intégré
adapté à toute la plage de couple de la boîte de vitesses
Variété d'encodeurs
SICK SES/SEM, Heidenhain KBI1335, RLS AksIM-2TM
Deuxième codeur à la sortie de l'engrenage
Absolu multitour
Fonctions de sécurité étendues
SS1, SS2, SLS, SLP, SBT, données de processus sûres (FSOE)
Accessoires techniques :
Protection interne de l'arbre creux pour l'installation du câble
Tube statique en résine pour protéger les câbles
Protection du boîtier selon la classe IP 50 ou 62 ou 66
Protection standard : IP20
Jeu de connecteurs standard (toutes les normes industrielles)
Fils standard sans connecteur (embouts uniquement)
Dissipateur thermique supplémentaire
Pour augmenter la puissance absorbée, conçu en fonction de l'espace disponible du client.
Commande externe (Driver)
Connectée à l'axe et configurée en mode Plug & Play
La première étape pour fournir des produits intégrés dans un système commence avec nos dernières inventions. Notre objectif est de rendre l'intégration des systèmes facile et rentable, en ne consacrant que peu de temps à la mise en œuvre de notre technologie. Cela rend votre stratégie de mise sur le marché encore plus rapide et plus intelligente. Grâce à nos connaissances étendues en matière de qualité et à nos années d'expérience dans le développement, l'actionneur devient un composant sûr et fiable dans votre application.
Avec notre actionneur, nous proposons un large éventail de configurations, ce qui vous permet de réaliser facilement vos développements. Quelle que soit la configuration, les composants utilisés garantissent toujours un arbre creux. L'unité de base est constituée de notre célèbre engrenage ECY combiné à un puissant servomoteur. Tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres et garantissent une densité de performance maximale. En combinaison avec une gestion thermique bien développée, nous pouvons garantir une performance exceptionnelle.
L'actionneur est extensible avec un frein efficace et peut incorporer un système de codeur simple ou double de haute précision. Pour compléter l'entraînement modulaire complet, un capteur de couple intégré et un pilote fiable avec un système de sécurité extensible sont disponibles. Tous ces éléments peuvent être proposés avec le plus haut niveau d'intégration possible, ce qui fait de l'actionneur l'une des plus petites solutions de ce type.
Les nombreuses configurations différentes permettent d'utiliser l'actionneur non seulement dans le domaine de la robotique, mais aussi dans toutes sortes d'applications de précision. La flexibilité du système permet une multitude de combinaisons garantissant des performances optimales pour chaque application. Cela vous donne la liberté de vous concentrer sur votre compétence principale, tandis que Sumitomo fournit la solution système idéale pour vos besoins.