Il nuovissimo attuatore Sumitomo Drive Technologies - IN ARRIVO
Opzioni di base:
Freno a disco integrato
adattato alla coppia del motore
Sensore di coppia integrato
adattato all'intera gamma di coppia del cambio
Varietà di encoder
SICK SES/SEM, Heidenhain KBI1335, RLS AksIM-2TM
Secondo encoder all'uscita del riduttore
Assoluto multigiro
Funzioni di sicurezza estese
SS1, SS2, SLS, SLP, SBT, Dati di processo sicuri (FSOE)
Accessori tecnici:
Protezione interna dell'albero cavo per l'installazione dei cavi
Tubo statico in resina per la protezione dei cavi
Protezione della custodia secondo la classe IP 50 o 62 o 66
Protezione standard: IP20
Set di connettori standard (tutti gli standard industriali)
Fili standard senza connettori (solo ghiere)
Dissipatore di calore aggiuntivo
Per aumentare il consumo di energia, progettato in base allo spazio disponibile del cliente
Driver esterno
Cablato all'asse e configurato Plug & Play
Il primo passo per fornire prodotti integrati nel sistema inizia con le nostre ultime invenzioni. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'integrazione dei sistemi facile ed efficiente in termini di costi, con un tempo minimo per l'implementazione della nostra tecnologia. Questo rende la vostra strategia di time-to-market ancora più veloce e intelligente. Grazie alla nostra vasta conoscenza della qualità e agli anni di esperienza nello sviluppo, l'attuatore diventa un componente sicuro e affidabile nella vostra applicazione.
Con il nostro attuatore forniamo un'ampia gamma di configurazioni che facilitano lo sviluppo. Indipendentemente dalla configurazione, i componenti utilizzati garantiscono sempre un albero cavo. L'unità di base è costituita dal nostro noto riduttore ECY abbinato a un potente servomotore. Tutti i componenti si adattano perfettamente l'uno all'altro e garantiscono la massima densità di prestazioni possibile. In combinazione con una gestione termica ben sviluppata, possiamo garantire prestazioni eccezionali.
L'attuatore è estensibile con un freno efficiente e può incorporare un sistema di encoder singolo o doppio ad alta precisione. Per completare l'azionamento modulare completo sono disponibili un sensore di coppia integrato e un driver affidabile con un sistema di sicurezza estensibile. Tutto questo può essere offerto con il massimo livello di integrazione possibile, rendendo l'attuatore una delle soluzioni più piccole nel suo genere.
Le numerose configurazioni rendono possibile l'utilizzo dell'attuatore non solo nel campo della robotica, ma anche in tutti i tipi di applicazioni di precisione. La flessibilità del sistema consente una moltitudine di combinazioni che garantiscono prestazioni ottimali per qualsiasi applicazione. Questo vi dà la libertà di concentrarvi sulle vostre competenze principali, mentre Sumitomo fornisce la soluzione di sistema ideale per le vostre esigenze.