ALTAX® Neo - Advanced and efficient gearmotor for industrial automation and machinery
ALTAX NEO Gearmotor_Foot Mount_0.2KW
ALTAX NEO Gearmotor_Flange Mount_0.75KW
ALTAX NEO Gearmotor_Foot Mount_0.75KW
ALTAX® Neo - Advanced and efficient gearmotor for industrial automation and machinery
ALTAX NEO Gearmotor_Foot Mount_0.2KW
ALTAX NEO Gearmotor_Flange Mount_0.75KW
ALTAX NEO Gearmotor_Foot Mount_0.75KW
Getriebemotor

ALTAX® NEO Getriebemotor

Übersicht

  • Einzigartiger Cyclo-Getriebe-Mechanismus für Haltbarkeit und lange Produktlebensdauer.
  • Reibungsloser, rollender Kontakt ohne Gefahr von Zahnbruch, was zu einer hohen Stoßfestigkeit führt.
  • Im Gegensatz zu konventionellen Getriebemotoren ermöglicht die konzentrische Wellenrichtung von Motor und Abtriebswelle einen kompakten Flansch.

 

Cyclo Inside
AbtriebswelleVollwelle
AbtriebswellenlageBeliebige Einbaulage
BauformFlanschmontage, Fußmontage
Baugröße7 Größen
Untersetzung6 - 119 (einstufig)
Motorleistung0,12 kW - 3.7 kW
Motor-TypenDreiphasen-IE3-Motor
 

 

Ähnliche Altax® Produkte

Cyclo Inside
ALTAX® Getriebemotor
Leistungsbereich
40 W - 3,7 kW
Übersetzungsbereich
3:1 - 1003:1
Cyclo Inside
ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
ALTAX NEO Getriebe
Drehmomentbereich
1,56 Nm - 458 Nm
14 in-lbs - 4054 in-lbs
Übersetzungsbereich
3:1 - 1003:1
3:1 - 1003:1
Wellenkonfiguration
Konzentrisch
NEO Essential Series Background WHITE

Entdecken Sie die gesamte NEO Essential Serie – Getriebemotoren schon ab 172 €!
Entwickelt für alle, die Wert auf Robustheit, Einfachheit und Zuverlässigkeit legen.