Combinación de onda de deformación y engranaje cicloide

Combinación de ondas extensométricas y engranajes cicloidales

Con E-Cyclo, Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany lanza una familia de reductores extremadamente compactos de nuevo diseño, especialmente indicados para aplicaciones de alta precisión como robots de manipulación y robots colaboradores (Cobots). La "E" de E-Cyclo significa "elástico", porque el reductor combina los principios del engranaje ondulado y el engranaje cicloide.

E-Cyclo ofrece una transmisión de potencia sin holguras con la máxima rigidez y precisión de transmisión al mismo tiempo, y es pequeño y ligero: Como el engranaje cicloide elástico más pequeño de Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany, el ECY105 mide sólo 84 mm de diámetro exterior y 52 mm de longitud. Tiene un diámetro de eje hueco de 21 mm y pesa 1,2 kg. Las cajas de cambios E-Cyclo se caracterizan por un eje hueco relativamente grande por el que pueden pasar conductos de alimentación, ejes y otros medios. El rodamiento integrado permite altas cargas en el lado de salida, como las que se producen en máquinas herramienta, posicionadores y robótica. Cubren pares de funcionamiento nominales de 25 a 63 Nm, pero incluso pueden cargarse con un par de aceleración de hasta 137 Nm. Los reductores E-Cyclo se lubrican en fábrica de por vida, están completamente sellados y no requieren mantenimiento.