Präzisionsgetriebe Detailbild

Reductores de precisión

¿Busca el reductor de precisión ideal? Aquí encontrará la solución perfecta para sus máquinas. ☑️ Tecnología moderna ☑️ Plug-and-play☑️ Made in Germany

Reductores de precisión de Sumitomo Drive Technologies: la referencia en precisión, más compactos y más robustos

DA Series Cut Animation

Nuestros reductores de precisión combinan los más altos conocimientos de ingeniería y sofisticados detalles de diseño con décadas de experiencia práctica, desde 1925. Somos los inventores de la tecnología cicloidal, cuyos orígenes se remontan al ingeniero alemán Lorenz Braren. Hoy en día, los reductores de precisión de Sumitomo Drive Technologies representan soluciones contemporáneas que cumplen los más altos estándares de integrabilidad y rendimiento. Los modelos de la serie FINE CYCLO, en particular, establecen nuevos estándares en la precisión de los reductores.

Reductores de precisión: diseños de gama alta para aplicaciones profesionales

ECY Maximum flexibility

Nuestros reductores de precisión funcionan sin juego mecánico para un control óptimo del movimiento y están diseñados para satisfacer los requisitos de las aplicaciones actuales. El juego cero y la elevada rigidez torsional garantizan una precisión de posicionamiento óptima para sus máquinas. Práctico: los modernos reductores cicloidales ofrecen elevadas relaciones de transmisión en un diseño muy compacto. En comparación con los reductores planetarios convencionales, también son mucho más resistentes a las cargas de choque. Por lo tanto, nuestros reductores de precisión son soluciones prácticas adecuadas para todo tipo de tecnología de accionamiento y control de movimiento.

Calidad que impresiona: Compre reductores de precisión de discos cicloidales

Ya se trate de máquinas-herramienta, tecnología médica, automatización de fábricas, producción de alimentos o reductores para robots, los reductores de precisión de Sumitomo Drive Technologies siempre impresionan por su extraordinaria precisión y exactitud de posicionamiento. Se pueden utilizar allí donde sea necesario mover algo de forma mecánica, automática o mecánica. En nuestra amplia gama de productos encontrará la solución perfecta para sus necesidades: un diseño de reductor básico optimizado para la aplicación correspondiente.

De un vistazo: Las ventajas de nuestros reductores de precisión
Precisión extremadamente alta
Los reductores funcionan sin holgura mecánica y, por tanto, con errores de transmisión mínimos, muy por debajo de 1 arcmin.
Potente
Dependiendo del modelo, pueden alcanzarse pares y velocidades de accionamiento elevados.
Servicio fácil
Muchos modelos no requieren mantenimiento, están totalmente sellados y son fáciles y rápidos de instalar.
Resistente
Los diseños, extremadamente compactos y robustos, están pensados para un uso práctico e impresionan por su durabilidad.
Versátil
Nuestros reductores de precisión están disponibles en muchos tamaños y relaciones de transmisión diferentes.
Calidad probada
Benefíciese de las soluciones rentables de uno de los líderes del mercado en el sector de los reductores.

Rápido, sencillo y personalizado: el configurador en línea

Fine Cyclo details

Ya sea la serie Fine-Cyclo mecánica sin juego, la serie E CYCLO® basada en reductores de eje, los reductores planetarios de precisión de la serie IB o el Servo 6000 para servomotores: en nuestro configurador en línea encontrará todos los productos y variantes de productos. Puede utilizarlo gratuitamente. El servicio en línea le ofrece una gran visión general de todos los detalles técnicos de los productos probados de Sumitomo Drive Technologies.

Por qué son tan especiales los reductores de precisión de Sumitomo Drive Technologies

En diversas áreas de aplicación, como máquinas herramienta, tecnología médica, automatización de fábricas, producción alimentaria y robótica, los reductores de precisión de Sumitomo Drive Technologies son sinónimo de rendimiento, precisión, exactitud de posicionamiento y control de movimiento excepcionales. Con nuestros reductores de precisión, sus máquinas funcionarán siempre con suavidad y precisión. Esto es calidad para las más altas exigencias "Made in Germany": Todos los reductores se desarrollan, diseñan y fabrican en Alemania y Japón.

Nuestros reductores cicloidales de precisión ofrecen una densidad de potencia especialmente alta en comparación con otras soluciones. Esto los convierte en componentes ideales incluso para aplicaciones muy dinámicas, por ejemplo en automatización. Nuestras series de reductores pueden adaptarse fácilmente, personalizarse y adaptarse a requisitos específicos. Esto le proporciona una solución que se adapta perfectamente a todos sus retos y funciona sin necesidad de mantenimiento.

El reductor de precisión perfecto para sus necesidades

Para ofrecerle el reductor ideal, le ofrecemos varias opciones:

Sistema modular

Nuestras series de reductores modulares (DA, UA y ECY) son la solución ideal para aplicaciones con reductores estándar. La ventaja: Las cajas de engranajes de precisión están disponibles en stock, lo que garantiza una entrega rápida. Además, estos reductores son compatibles con todos los motores estándar. Adaptamos las cajas reductoras a su servomotor teniendo en cuenta las modificaciones del accionamiento, como el eje de accionamiento o la brida del motor. El sofisticado sistema modular garantiza un alto grado de flexibilidad.

Productos personalizados

Diseñamos accionamientos de precisión a medida para aplicaciones especiales. Nuestras soluciones incluyen variantes personalizadas de gamas de productos existentes. Podemos adaptarlas a sus necesidades.

  • Cambios de geometría
  • Adaptaciones de material
  • Modificaciones de accionamiento y salida
  • Modificación de los parámetros de la caja de cambios
  • Integración de frenos o sistemas de encoder

Si lo desea, también podemos realizar diseños de reductores completamente nuevos, creados y optimizados por nuestro departamento de desarrollo según sus requisitos. Nuestro objetivo es satisfacer las más altas exigencias individuales y suministrar productos a medida para necesidades específicas.

Reductores de precisión de Sumitomo Drive Technologies:

Rendimiento y calidad desde 1925

Nuestros reductores de precisión son sinónimo de innovación atemporal en tecnología de accionamiento. La serie FINE CYCLO no sólo se presenta en alta calidad, sino que también da a la tecnología un toque moderno. Desde máquinas herramienta hasta robótica, estas series de reductores ofrecen una densidad de potencia y una flexibilidad superiores a la media. Cumplen los requisitos actuales, siempre acompañados de la experiencia y la calidad que ofrecemos desde 1925.

Si tiene más preguntas o desea un asesoramiento personal, no dude en ponerse en contacto con nosotros.