Hansen P4: Reductor industrial para pulper
El Hansen P4 es el reductor industrial perfecto para accionar su maquinaria de procesamiento de pasta de papel. Consulte aquí todas las características y detalles del producto.
El mejor reductor para su pulper: La aplicación más exigente
Una hoja de papel es tan ligera como una pluma, pero las máquinas que la fabrican pesan toneladas y son extremadamente potentes. Los pulper requieren componentes robustos y resistentes para triturar las fibras de forma que se reduzcan al mínimo. La reductora Hansen P4 une perfectamente el motor y las hélices del púlper para conseguirlo. El diseño vertical específico hace que la caja de engranajes industrial de alto rendimiento sea sencillamente ideal para accionar el púlper y las mezcladoras. El reductor Hansen P4 requiere poco mantenimiento y ofrece una amplia gama de funciones prácticas.
Reductor industrial Hansen P4: El accionamiento del pulper

Reductores industriales para Pulper: Rendimiento óptimo impulsado por la calidad de la marca
Las soluciones de accionamiento convencionales alcanzan rápidamente su límite en la industria de la manipulación del papel, del cartón y de la madera. Los pulper, en particular, requieren reductores industriales potentes y duraderos, y aquí es donde entran en juego los productos de la acreditada gama Hansen P4. Décadas de experiencia y más de 10.000 máquinas en funcionamiento en empresas industriales son la prueba de la calidad y fiabilidad de Hansen. El modelo Hansen P4 está especialmente adaptado a aplicaciones con cargas elevadas. Diseñado como reductor industrial vertical multietapa, es la solución para despulpadoras.
El Hansen P4 une el motor con las hélices del pulper como nunca antes se había visto. Es apto para instalaciones de despulpado de alta o baja consistencia.
Reductor industrial Hansen P4: El accionamiento del pulper

↓ Fx: Fuerzas axiales Dinámicas y estáticas del peso del impulsor.
→ Fr: Fuerzas radiales Resultantes del impacto de las balas de papel vertidas en el pulper.
La cimentación también debe ser muy fuerte para absorber las cargas de choque

El engranaje de una instalación de despulpado se encuentra siempre debajo del recipiente del despulpador y soporta las cargas tanto del tornillo del despulpador como de las fuerzas de reacción de la mezcla de la pasta.

La carcasa, extremadamente rígida y duradera, tiene una capacidad de carga incomparable y mantiene las pérdidas lo más bajas posible.
El reductor Hansen P4 es realmente innovador. Su probada geometría de engranajes minimiza el ruido y las vibraciones. En este sentido, los ingeniosos detalles de diseño hacen del reductorHansen P4 la caja de engranajes ideal para el pulper:
- El reductor Hansen P4 es increíblemente robusto gracias a sus rodamientos reforzados y puede acomodar de forma óptima cargas axiales elevadas.
- El eje de salida del reductor industrial tiene un diámetro mayor y una mayor distancia entre rodamientos para soportar las cargas radiales extremas cuando se utiliza junto en el pulper. Siempre es posible realizar un eje de salida especial según el diseño del cliente.
- Los puntos de montaje simétricos alrededor del eje de salida distribuyen uniformemente las fuerzas. La caja de engranajes también disipa suavemente las fuerzas de presión hacia las patas de montaje dispuestas concéntricamente.
- La carcasa de la caja de engranajes ofrece la máxima resistencia y rigidez para alinear perfectamente la estructura del engranaje y garantizar una carga equilibrada de los cojinetes, cumpliendo incluso los requisitos de rendimiento más estrictos. Esto hace que nuestras cajas de engranajes soporten fácilmente el impacto de las balas de papel que caen durante la carga.
Funciones prácticas y diseño sofisticado

El reductor industrial Hansen P4 mantiene la calma, se mantiene unido y funciona como un reloj, durante toda su vida útil. Equipada con numerosas funciones útiles, funciona a la perfección día tras día y ofrece un nivel de fiabilidad del que los ingenieros y los empleados de producción no se cansan.

Hansen P4 para despulpadoras: el motor de su éxito
Si opta por el reductor industrial Hansen P4, dotará a la transmisión de su pulper de una solución de reductor insuperable. Gracias a su versátil gama de tamaños, seguro que encontrará el que mejor se adapte a sus necesidades; en caso contrario, estaremos encantados de personalizarlo si lo solicita. Nuestros expertos están a su disposición para asesorarle sobre las distintas opciones de configuración e implantación. Estaremos encantados de atenderle.