Série Paramax® Y pour l'industrie de l'huile de palme
Issu de 80 années de savoir-faire technique de Sumitomo
Paramax® série Y pour l'industrie de l'huile de palme
- AGMA 12, précision des engrenages de haute qualité
- Optimisation de la denture : Fraisage des protubérances
- Engrenages à angle de pression de 25 degrés
Entrée | Arbre plein |
Sortie | Arbre plein |
Montage | Horizontal et vertical |
Dimensions | 5 tailles de carter |
Rapport | 54:1 à 78 |
Gamme de puissance | 15W à 110 kW |
Capacité de couple | jusqu'à 74 000 N.m |
Norme de moteur | CE, JIS, NEMA, IEC, UL, CSA |
Hautement personnalisé et dédié à l'industrie de l'huile de palme
25
°
Engrenages à angle de pression
80
Années
Issu du savoir-faire de Sumitomo Engineering
10,000
Unités
vendus dans le monde entier et ayant fait leurs preuves
Caractéristiques principales
Une qualité de produit irréprochable
Paramax de la série Y spécialement conçu pour résister aux conditions d'utilisation difficiles de l'industrie de l'huile de palme.
Un seul SUMITOMO
Nous nous occupons de vos réducteurs et moto-réducteurs Sumitomo, quel que soit l'endroit où vous les avez achetés.
LIVRAISON RAPIDE
Stocké localement, à proximité des principaux marchés de l'huile de palme, pour vous assurer de recevoir rapidement votre réducteur.