Paramax YVD065P3DG
Paramax YHD090
Paramax YVD065P3DG
Paramax YHD090

Paramax® Serie Y para POM

80 años de experiencia en ingeniería de Sumitomo

Paramax® Serie Y para POM

  • AGMA 12, Precisión de engranaje de alta calidad
  • Fresado de protuberancias
  • Alivio de puntas y coronas
  • Engranajes con ángulo de presión de 25 grados

Altamente personalizado y dedicado a la industria del aceite de palma

25 Grados
Engranajes angulares de presión
80 Años
de los conocimientos técnicos de Sumitomo Engineering
10,000 Unidades
vendidos en todo el mundo con un historial probado

Características principales

Máxima calidad del producto
Paramax dedicado de la serie Y diseñado específicamente para soportar las duras condiciones de funcionamiento del POM.
UN SUMITOMO
Cuidamos de sus Reductores y Motorreductores Sumitomo independientemente de donde los haya adquirido.
ENTREGA RÁPIDA
Almacenados localmente, cerca de los principales mercados de aceite de palma, para garantizar que reciba su caja de cambios a tiempo.

Related Paramax products

Reductor PARAMAX® 9000

* Par nominal

Indice
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Configuración de los ejes
Paralelo, Ángulo Recto
Hansen M5CT

Aplicaciones: Torres de refrigeración, ACC

Rango de par
13000 Nm - 53000 Nm
Indice
6,3:1 - 22,4:1
6,3:1 - 22,4:1
Configuración de los ejes
Ángulo Recto
SFC
Reductor PARAMAX® Serie SFC Para Torres de Refrigeración
Rango de par
10000 Nm - 44000 Nm
88507 in-lbs - 389433 in-lbs
Indice
6,3:1 - 22,4:1
Configuración de los ejes
Paralelo, Ángulo Recto