Reductor
Reductor PARAMAX® Serie SFC Para Torres de Refrigeración
Reductor de eje en ángulo recto para ventiladores de torre de refrigeración
Vista general
- Específicamente optimizado para el funcionamiento de ventiladores de torres de refrigeración.
- Sin salientes en la superficie de montaje, lo que facilita el transporte y el montaje.
- Diseñado pensando en la disipación del calor, para mantener una temperatura óptima del reductor en las proximidades del ventilador de la torre de refrigeración, donde el flujo de aire es mínimo.
- Utiliza un ángulo de presión de engranaje de 25° para una gran resistencia al dedendum. Reductor con gran capacidad de carga, capaz de soportar fuertes cargas de impacto.
- Capaz de un año de funcionamiento continuo.
Eje de salida | Eje macizo |
Dirección del eje de salida | Vertical hacia arriba, Vertical hacia abajo |
Estilo de montaje | Montaje en caja |
Tamaño del bastidor | 7 tamaños |
Índice de reducción | 6.3:1 - 22.4:1 |
Par nominal | 10.000 - 44.000 N⋅m |
25
°
Ángulo de presión del engranaje
1
año
Funcionamiento continuo
Alta
Disipación del calor
Mantiene la temperatura adecuada del reductor
Características del producto
Resiste las vibraciones
La distancia entre los cojinetes del eje de accionamiento del ventilador de refrigeración (en la etapa de salida de nuestro reductor) es mayor, lo que permite al reductor soportar las vibraciones.
La superficie de montaje está alineada uniformemente contra la superficie de accionamiento del ventilador de refrigeración para una transferencia uniforme de la carga durante el funcionamiento.
La superficie de montaje está alineada uniformemente contra la superficie de accionamiento del ventilador de refrigeración para una transferencia uniforme de la carga durante el funcionamiento.
Superficie de montaje plana
No hay salientes en la superficie de montaje, lo que facilita el transporte y el montaje.
Esto sigue siendo así incluso cuando se acoplan el antirretroceso y la bomba de aceite opcionales.
Esto sigue siendo así incluso cuando se acoplan el antirretroceso y la bomba de aceite opcionales.
Resiste altas temperaturas
Diseñado pensando en la disipación del calor, para mantener una temperatura óptima del reductor en las proximidades del ventilador de la torre de refrigeración, donde el flujo de aire es mínimo.
Fácil mantenimiento
Capacidad de funcionamiento continuo durante un año.
Un tubo de conexión permite la ventilación y el suministro/drenaje de aceite desde el exterior del conjunto del ventilador.
La tapa de inspección está situada por encima del nivel de aceite, lo que permite una fácil inspección mientras está montado sin tener que vaciar el aceite.
Un tubo de conexión permite la ventilación y el suministro/drenaje de aceite desde el exterior del conjunto del ventilador.
La tapa de inspección está situada por encima del nivel de aceite, lo que permite una fácil inspección mientras está montado sin tener que vaciar el aceite.
Engranajes de alta resistencia
Utiliza un ángulo de presión de engranaje de 25° para una gran resistencia al dedendum. Reductor con gran capacidad de carga, capaz de soportar fuertes cargas de impacto.