ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZPN for centrifuges with a trailing scroll

ZP - Gamme Planétaire

Réducteur de centrifugeuse hautement dynamique pour des vitesses de tambour et différentielles élevées, avec une conception de bride éprouvée et construction tout en acier.

Les entraînements de la gamme ZP - Planet Line conviennent à tous les types de centrifugeuses :

  • ZPN - pour les centrifugeuses à vis convoyeuse suiveuse
  • ZPV - pour les centrifugeuses à vis convoyeuse menante (réducteur à trois étages uniquement)
  • ZPR - entraînement régulé pour centrifugeuses (réducteur à quatre arbres - à trois étages uniquement)

Données principales du produit

224:1
Rapport de réduction des trois étages
40,000 Nm
Couple maximum
6
tailles de 5 000 Nm à 40 000 Nm

Caractéristiques et avantages de ZP - Gamme planétaire

Carter optimisé
Carter coaxial tout acier optimisé pour les centrifugeuses
Densité de puissance élevée
La densité de puissance élevée et les dimensions extérieures compactes facilitent les vitesses élevées du tambour.
Durée de vie importante
Durée de vie importante et sécurité de fonctionnement élevée grâce à la sécurité de verrouillage de l'engrenage, aux roulements optimisés des arbres et des planétaires.
Lubrification
Lubrification par bain d'huile avec réducteur étanche
Adapté
Convient aux centrifugeuses à entrée interne ou externe / Convient aux centrifugeuses à vis convoyeuse suiveuse(standard) ; en option à vis convoyeuse meneuse / Convient aux centrifugeuses à arbre d'entrée fixe (bras de couple ou entraînement à double courroie) ou à BackDrive séparé (ZPN / ZPV) ou en tant qu'entraînement de régulation indépendant (ZPR)
ZP - Entraînements secondaires
Quatre tailles différentes de ZP à un étage, de 40 à 800 Nm, sont également disponibles pour les centrifugeuses à deux entraînements (réducteur primaire interne pour les valeurs de couple élevées et réducteur secondaire externe pour augmenter le rapport de réduction).
Personnalisable
Possibilité de conception selon les spécifications individuelles du client
Équilibré
Carter complet équilibré (DIN ISO 1940)
Certifié ATEX
Certification ATEX conformément au groupe II (en option)

Related Entraînements de centrifugeuses ZS / ZSP / ZP products

ZSP - Gamme Cyclo/Planétaire

Réducteur à double étage Cyclo/Planétaire

Le réducteur pour centrifugeuses à deux étages et à forte charge pour les rapports de réduction et les vitesses différentielles avec une conception de bride éprouvée et une construction tout en acier.

Torque range
630 Nm - 46000 Nm
5576 in-lbs - 407134 in-lbs
Ratio range
45:1 - 348:1
ZS-L – compact high-performance drive
ZS - Gamme Cyclo

Réducteur de rotation Cyclo à un étage

Réducteur de centrifugeuse compact et de grande capacité, en montage à bride et construction tout en acier.

Torque range
300 Nm - 46000 Nm
2655 in-lbs - 407134 in-lbs
Ratio range
6:1 - 87:1