ZS-L – compact high-performance drive
ZS-L – compact high-performance drive
ZS-L – compact high-performance drive
ZS-L – compact high-performance drive

ZS - Gamme Cyclo

Réducteur de centrifugeuse compact et de grande capacité en montage à bride et construction tout en acier.

La série ZS - Cyclo-Line est disponible en trois versions différentes :

  • ZS - Réducteur à arbre creux pour installation interne
  • ZS-M - Réducteur à arbre creux compact 
  • ZS-L - Réducteur compact à haute performance

Données principales sur le produit

87:1
Rapport de réduction à un étage
46,000 Nm
Couple maximum
14
tailles de 300 Nm à 46 000 Nm

Caractéristiques et avantages de ZS - Gamme Cyclo

Carter optimisé
Carter coaxial tout acier optimisé pour les centrifugeuses
Conception compacte
La conception compacte et courte permet un fonctionnement plus rigide de la centrifugeuse avec moins de vibrations.
Longue durée de vie
Longue durée de vie, niveaux élevés de sécurité de fonctionnement et de tolérance aux chocs
Lubrification
Lubrification à la graisse (jusqu'à ZS619) ; sécurité intrinsèque contre les fuites / Remplissage d'huile étanche (à partir de ZS621, en option ZS610 - ZS619) / Version alimentaire disponible
Sans usure
Fonctionnement sans usure, même à des vitesses différentielles proches de "0" tr/min
Rendement élevé
Rendement élevé et faible température de fonctionnement
Personnalisable
Possibilité de conception des produits selon les spécifications de chaque client
Équilibré
Carter complet équilibré (DIN ISO 1940)
Certifié ATEX
Certification ATEX conformément au groupe II (en option)

Related Entraînements de centrifugeuses ZS / ZSP / ZP products

ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZP - Gamme Planétaire

Réducteur planétaire à double ou triple étage

L'entraînement très dynamique des centrifugeuses pour des vitesses de tambour et des vitesses différentielles élevées, avec conception de bride éprouvée et construction tout en acier. Raccordement à la vis convoyeuse avec arbre creux DIN5480.

Torque range
5000 Nm - 40000 Nm
44254 in-lbs - 354030 in-lbs
Ratio range
20:1 - 224:1
ZSP - Gamme Cyclo/Planétaire

Réducteur à double étage Cyclo/Planétaire

Le réducteur pour centrifugeuses à deux étages et à forte charge pour les rapports de réduction et les vitesses différentielles avec une conception de bride éprouvée et une construction tout en acier.

Torque range
630 Nm - 46000 Nm
5576 in-lbs - 407134 in-lbs
Ratio range
45:1 - 348:1