Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left

Motoréducteur BBBH - Bevel Buddybox

Motoréducteur compact à arbre perpendiculaire avec petit rapport de réduction et arbre creux

  • Il est possible de fonctionner à grande vitesse avec une vitesse de rotation du moteur de 3 600 tr/min, ce qui permet d'accélérer vos machines.
  • Le carter est spécialement conçu pour l'arbre creux, ce qui le rend plus compact qu'un motoréducteur à usage général.

Eléments clés

3 600 tr/min
Vitesse d'entrée maximale
Petits rapports de réduction
Pour des vitesses plus élevées
120 Hz
Possibilité de fonctionner à des vitesses d'entrée allant jusqu'à 3600 tr/min
Engrenages coniques et hélicoïdaux à haut rendement
Conçue spécifiquement pour les petits rapports de réduction, ce qui se traduit par une rendement élevé.
Carter compact
Le carter est spécialement conçu pour l'arbre creux, ce qui le rend plus compact qu'un motoréducteur à usage général.
Fonctionnement à grande vitesse
Vitesses d'entrée jusqu'à 3 600 tr/min (120 Hz).
Lubrification à l'aide d'une graisse longue durée
Montage universel, fonctionnement sans entretien.

Related BuddyBox products

Motoréducteur BBB4 - Bevel Buddybox
Power range
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Ratio range
11:1 - 26000:1
11:1 - 26000:1
Motoréducteur BBBH avec moteur IE5- Bevel Buddybox
Power range
2,2 kW - 4 kW
Ratio range
5:1 - 30:1
Cyclo® Bevel Buddybox® 5 Series Gearmotor - High-performance gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Motoréducteur BBB5 - Bevel Buddybox
Power range
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Ratio range
11:1 - 26492:1
Shaft configuration
Angle droit
Motoréducteur à trains parallèles HBB - Helical Buddybox
Power range
0,1 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Ratio range
11:1 - 26000:1
Shaft configuration
Parallèle