Motoréducteur BBB5 - Bevel Buddybox
Motoréducteurs à couple conique et à angle droit avec entrées Cyclo Drive ou Réducteur planétaire
Robustes motoréducteurs à couple conique, à la pointe de la technologie, conçus pour les installations à alésage creux claveté.
- Composants internes entièrement en acier
- Rentable pour les installations à alésage creux clavé
- Très efficace
- Technologie cycloïdale intégrée
- Options disponibles sans entretien
Entrée | Moteur à engrenages intégré, adaptateur de moteur CEI |
Sortie | Frette de serrage, alésage creux claveté |
Montage | Montage sur arbre |
Dimensions | 4 tailles de châssis (Z-C), 25 à 412kg |
Rapports | 11:1 à 26,492:1 et plus |
Gammes de puissance | De 0,12 kW à 55 kW |
Capacité de couple | 5,140 Nm |
Normes du moteur | Normes mondiales |
Boîte à biseaux Buddybox - BBB5
Le Bevel Buddybox - BBB5 combine la force et la flexibilité du réducteur de vitesse Cyclo Drive et d'un réducteur à couple conique en spirale à un étage dans un design simple de réducteur à angle droit. Le BBB5 est un excellent choix pour les applications de manutention, d'emballage, de convoyage et autres applications nécessitant des réducteurs de vitesse à angle droit.

Faits marquants
80 mm
mm
Taille maximale de l'alésage
5.140 Nm
Nm
Capacité de couple
55 kW
kW
Valeur nominale maximale
Caractéristiques de la Bevel Buddybox - BBB5
Conception compacte du boîtier
Le BBB5 est doté d'un boîtier lisse en fonte et est optimisé pour les applications de montage sur arbre, une longue durée de vie et une maintenance aisée.
Aucune limitation thermique
Le BBB5 fonctionne plus froidement et dure plus longtemps que les moteurs à engrenages à arbre droit typiques.
Haute efficacité
Le BBB5 utilise un engrenage hélicoïdal en acier haute performance qui offre un rendement de 94 %.
Conception légère
La taille Z se caractérise par un boîtier en aluminium moulé sous pression, petit et léger, ce qui en fait la solution idéale pour remplacer les entraînements à vis sans fin habituels.
Composants internes en acier 100% trempé
Ils offrent une longue durée de vie, un fonctionnement en douceur et une résistance supérieure.
Connexion cannelée à couple élevé
Garantit une transmission de puissance plus durable et plus fiable que les connexions clavées habituelles.
Roulements coniques
Résiste simultanément aux charges axiales et radiales.
Entraînement cyclo ou entrée planétaire
La technologie Cyclo Drive offre une capacité de surcharge élevée et une fiabilité exceptionnelle.
Conception du montage de l'arbre
Conçus spécifiquement pour les applications nécessitant des réducteurs montés sur l'arbre. Ils permettent de gagner de la place, de réduire les coûts et d'accroître la sécurité.

CAD / Configurer
Sélectionnez votre niveau de détail du produit :
En savoir plus sur notre OUTIL DE CONFIGURATION :