Motorreductor
Motorreductor Buddybox BBB5 de ejes perpendiculares
Motorreductores cónicos de ángulo recto con accionamiento por ciclo o reductores planetarios
Vista general
Robustos motorreductores de engranajes cónicos de última generación, diseñados para instalaciones de agujero hueco con chaveta.
- Componentes internos de acero aleado
- Adecuados para instalaciones de eje hueco
- Alta eficiencia
- Tecnología cicloidal integrada
- Opciones disponibles sin mantenimiento
Entrada | Motorreductor integral, adaptador de motor IEC |
Salida | Disco de contracción, agujero hueco con chaveta |
Montaje | Montaje en eje |
Tamaños | 4 tamaños de bastidor (Z-C), de 25 a 412 kg |
Relaciones | 11:1 a 26,492:1 y superiores |
Rangos de potencia | 0,12 kW a 55 kW |
Capacidad de par | 5,140 Nm |
Normas del motor | Normas mundiales |
Bisel Buddybox - BBB5
El Bevel Buddybox - BBB5 combina la fuerza y flexibilidad del reductor Cyclo Drive y un reductor cónico en espiral de una sola etapa en un sencillo diseño de reductor de ángulo recto. El BBB5 es una excelente elección para aplicaciones de manipulación de materiales, embalaje, cintas transportadoras y otras aplicaciones que requieran reductores de velocidad de ángulo recto.

Datos clave
80 mm
Tamaño máximo del eje hueco
5.140 Nm
Capacidad de par
55 kW
Clasificación máxima
Características del Bevel Buddybox - BBB5
Diseño compacto de la carcasa
El BBB5 presenta un diseño de carcasa lisa de hierro fundido y está optimizado para aplicaciones de montaje en eje, larga vida útil y fácil mantenimiento.
Sin limitaciones térmicas
El BBB5 funciona a menor temperatura y dura más que los típicos motorreductores de eje acodado.
Alta eficacia
La BBB5 utiliza un engranaje cónico espiral de acero de alto rendimiento que proporciona hasta un 94% de eficiencia.
Diseño ligero
El tamaño Z cuenta con una carcasa de fundición de aluminio pequeña y ligera, lo que lo convierte en la actualización ideal de los típicos accionamientos de tornillo sinfín.
Componentes internos 100% de acero endurecido
Proporcionan una larga vida útil, un funcionamiento suave y una resistencia superior.
Conexión estriada de alto par
Garantiza una transmisión de potencia más duradera y fiable que las típicas conexiones con chaveta.
Rodamientos cónicos
Resisten cargas axiales y radiales simultáneamente.
Cyclo Drive o entrada planetaria
La tecnología Cyclo Drive proporciona una gran capacidad de sobrecarga y una fiabilidad excepcional.
Diseño de montaje en eje
Diseñados específicamente para aplicaciones que requieren reductores montados en eje. Ahorran espacio, reducen costes y aumentan la seguridad.

CAD / Configurar
Seleccione el nivel de detalle del producto:
Más información sobre nuestra HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN: