Bevel Buddybox - BBB5 Getriebemotor
Spiralverzahnter Kegelrad-Getriebemotor mit Cyclo Drive Vorstufe
BBB5 - robuste und langlebige Getriebemotoren.
- Ökonomisch-kompaktes Design
- Speziell als Aufsteckgetriebe konzipiert
- Höchste Zuverlässigkeit und einfache Bedienung
- Hoher Wirkungsgrad, mit sämtlichen Bauteilen aus hochwertigem Stahl, gehärtet und geschliffen
Eingang | Integrierter Getriebemotor, IEC Motoradapter |
Ausgang | Schrumpfscheibe, Hohlwelle mit Passfeder |
Bauart | Aufsteckgetriebe mit Hohlwelle |
Baugrößen | 4 Größen (Z–C), 25 bis 412 kg |
Übersetzungen | 11:1 bis 26.492:1 und höher |
Leistungsbereich | 0,12 kW bis 55 kW |
Drehmomenbereich | 5.140 Nm |
Motornormen | IEC, NEMA, JIS, UL, CSA, CE |
Bevel Buddybox - BBB5
Der BBB5 Getriebemotor kombiniert in einem kompakten Aufsteckgehäuse die Stärken des Cyclo Drive Getriebes mit einer rechtwinklig spiralverzahnten Kegelradstufe. Sein einzigartiges Design verbindet Performance mit herausragender Qualität und Zuverlässigkeit. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen in vielen Industriezweigen, einschließlich MaterialHandling & Logistik, Lebensmittel- und Verpackungsindustrie oder in der Abwasseraufbereitung. Aber auch dort wo ein kompaktes Aufsteckgetriebe benötigt wird, ist dieser Getriebemotor eine hervorragende Lösung.
Fakten
Merkmale der Bevel Buddybox - BBB5
CAD/Konfigurieren
Wählen Sie die Stufe für Produktdetails:
Erfahren Sie mehr über unser KONFIGURATOR-TOOL: