E Cyclo
ECY
E Cyclo
ECY
Précision

E CYCLO - ECY

Réducteurs à arbre avec une grande rigidité pour une utilisation dans les espaces de montage les plus réduits

Vue d'ensemble

Réducteur à arbre de haute précision avec bride de sortie et grande rigidité

La nouvelle série E CYCLO se caractérise par une grande rigidité grâce à ses roulements à rouleaux internes. Cette rigidité est nettement supérieure à celle de la concurrence. Par conséquent, la série E CYCLO permet d'atteindre des performances plus élevées dans une enveloppe de conception plus petite et donc de réduire les coûts.

  • Grande rigidité
  • Perte de mouvement 1,0 arcmin
  • Erreur de transmission 0,75 arcmin
  • Vitesse d'entraînement maximale jusqu'à 8500 tr/min
  • Couples admissibles jusqu'à 284 Nm
  • Charges radiales jusqu'à 2050 N
  • Charges axiales jusqu'à 3000 N
  • Entièrement étanche, y compris le roulement principal à rouleaux croisés
Pas de jeu mécanique
Mouvement perdu 1,0 arcmin
Dimensions 3
Rapports de réduction 50:1 à 100:1 (sélectionnable dans toutes les tailles)
Couple de sortie nominal 30 - 96 Nm
Couple d'accélération 44 - 157 Nm
Couple de pointe pour l'arrêt d'urgence 91 - 284 Nm
Vitesse de sortie jusqu'à 170 tr/min
Charge axiale maximale 385 - 483 N
Rigidité torsionnelle jusqu'à 15,9 Nm/arcmin