E Cyclo
ECY
E Cyclo
ECY
Precisión

Serie E CYCLO - tipos ECY

Reductores de ejes de gran rigidez para su uso en los espacios de instalación más reducidos

Vista general

Engranaje de eje de alta precisión con brida de salida y gran rigidez

La nueva serie E CYCLO presenta una gran rigidez gracias a sus rodamientos de rodillos internos. Esta rigidez es significativamente mayor que la de la competencia. Por lo tanto, la serie E CYCLO puede conseguir un mayor rendimiento con un diseño más reducido y, por lo tanto, costes más bajos.

  • Alta rigidez
  • Pérdida de movimiento 1,0 arcmin
  • Error de transmisión 0,75 arcmin
  • Velocidad máxima de transmisión de hasta 8500 rpm
  • Pares admisibles de hasta 284 Nm
  • Cargas radiales hasta 2050 N
  • Cargas axiales de hasta 3000 N
  • Completamente sellado, incluido el rodamiento principal de rodillos cruzados
Sin holgura mecánica
Movimiento perdido 1,0 arcmin
Tamaños 3
Relaciones de reducción 50:1 a 100:1 (seleccionable en todos los tamaños)
Par nominal de salida 16 - 67 Nm (a n1 = 2000 rpm)
Par de aceleración 34 - 157 Nm
Par máximo para parada de emergencia 70 - 284 Nm
Velocidad de salida hasta 170 rpm
Carga axial máx. 385 - 483 N
Rigidez torsional hasta 15,9 Nm/arcmin