Interazione visitatore-robot ad automatica 2023
Sumitomo Drive Technologies: Interazione visitatore-robot ad automatica 2023
Le soluzioni di azionamento modulari per la robotica e la mobilità autonoma nella logistica combinano la tradizione dei riduttori Cyclo con il futuro dell'Industria 4.0
Markt Indersdorf (Germania), 2 giugno 2023
Sumitomo Drive Technologies presenterà le sue soluzioni di azionamento per l'automazione e la robotica all'automatica 2023 di Monaco di Baviera, dal 27 al 30 giugno, insieme a Lafert Group. Presso il suo stand (Padiglione B6, Stand 321), Sumitomo Drive Technologies presenterà due diverse applicazioni del suo pluripremiato sistema di azionamento Tuaka per applicazioni robotiche. Tuaka è un azionamento completamente integrato che lo scorso anno ha vinto il prestigioso Hermes Award. Gli azionamenti Tuaka possono essere configurati in modo modulare, con encoder ad alta risoluzione, sensore di coppia integrato o funzioni di sicurezza estese. Ciò consente alle aziende di costruire e programmare in modo flessibile qualsiasi tipo di applicazione robotica che richieda la massima precisione.
"I nostri azionamenti Tuaka esemplificano la nostra ampia gamma di soluzioni di azionamento complete e di riduttori di precisione per l'automazione e la robotica. Per le applicazioni che richiedono la massima precisione e affidabilità, abbiamo la soluzione giusta. I visitatori potranno constatarlo di persona presso il nostro stand", afferma Michael Berger, Product Manager Motion Control Drives di Sumitomo Drive Technologies.
Applicazioni robotiche semplificate: Tuaka in azione
Con il suo sensore di coppia integrato, l'attuatore Tuaka in mostra ad automatica illustra quanto sia facile realizzare soluzioni di automazione altamente complesse. I visitatori potranno sperimentarlo in prima persona grazie a un semplice esempio di interazione uomo-robot. Sarà esposto un singolo asse guidabile a mano, che consentirà ai visitatori di provare in prima persona la sua sensibilità. La risoluzione fine e altamente reattiva della coppia non è importante solo per le soluzioni di automazione orientate all'uomo; può anche proteggere il pezzo e la macchina e aumentare le prestazioni complessive del sistema. L'elaborazione diretta delle informazioni sulla coppia applicata nel controllore degli assi Tuaka Drive offre ai clienti la possibilità di progettare sistemi altamente potenti e innovativi.
Presso lo stand, i visitatori potranno anche vedere in azione un braccio robotico a tre assi, dotato di tre attuatori Tuaka Drive. Questa sarà l'occasione per sperimentare l'interazione di più attuatori Tuaka Drive, fornendo un'illustrazione suggestiva della facilità con cui è possibile costruire un robot utilizzando qualsiasi componente strutturale. L'aggiunta di varie funzioni all'avanguardia, come il rilevamento delle collisioni, evidenzia il potenziale offerto da un robot collaborativo.
Tuaka deve la sua elevata precisione agli ingranaggi senza gioco della nuova serie E CYCLO accoppiati a un potente servomotore, adatto agli spazi di installazione più ridotti e con un design leggero. L'eccellente rigidità riduce le interferenze, rendendolo ideale per applicazioni di alta precisione e per il controllo dinamico del movimento con un'elevata frequenza di ripetizione.
AGV e AMR compatti: azionamento quattro volte più piccolo del modello standard
Oltre agli altri prodotti esposti ad automatica, Sumitomo Drive Technologies presenterà anche una nuova versione del suo azionamento per veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Lo Smartris Drive Compact è un azionamento compatto, non più grande di un mouse per computer e solo un quarto delle dimensioni del modello standard, ma con le stesse funzionalità.
Il pacchetto di azionamenti Smartris, che combina tre componenti (riduttore, servomotore e azionamento) è stato sviluppato congiuntamente da Sumitomo Drive Technologies e Lafert Group. La soluzione AGV/AMR è disponibile in tre dimensioni e in diverse versioni. In combinazione con la serie Eco-S, il nuovo Smartris Drive Compact può trasportare un peso totale fino a 800 kg a una velocità massima di 2,0 m/s.
Il principio del ciclo monostadio nel riduttore, il servomotore montato direttamente e la struttura interna alla ruota contribuiscono a mantenere Smartris compatto. Smartris è stato appositamente progettato per un utilizzo flessibile in situazioni di installazione limitate e soddisfa i requisiti industriali standard in termini di tecnologia e affidabilità.
Maggiore modularità per i riduttori di precisione
Il fulcro delle soluzioni di riduttori per robotica e automazione di Sumitomo Drive Technologies è la serie di riduttori Fine Cyclo. Presso lo stand saranno disponibili ulteriori informazioni su come l'azienda ha ulteriormente ampliato la sua gamma di prodotti per riduttori di precisione.
I riduttori della serie Fine Cyclo DA possono ora essere collegati a qualsiasi motore grazie a un sistema modulare. La densità di prestazioni combinata con un design compatto e i possibili rapporti di riduzione sono stati ulteriormente migliorati rispetto ai modelli precedenti. La modularizzazione consente inoltre tempi di consegna più brevi e flessibilità per un gran numero di combinazioni di motori. Di norma, il riduttore di base è disponibile a magazzino, mentre il montaggio della flangia si basa sull'ampia gamma di adattatori motore disponibili.