Lafert Battery Powered Servo Drives

Lafert batteriebetriebene Servoantriebe

Batterieversorgung von 12 bis 96 Vdc

Übersicht

Die neueste Generation von Servoantrieben für batteriebetriebene Anwendungen ist für die Regelung von Servomotoren in fahrerlosen Transportsystemen (AGV) und AMR optimiert. Das gesamte Sortiment bietet Lösungen von Größe XS bis XXL, bei denen Steuerplatine und Versorgungsspannung an die jeweiligen Anwendungsanforderungen angepasst werden.


Batteriebetriebene Antriebe sind zuverlässig, flexibel und für alle gängigen Batteriespannungen (12 Vdc bis 96 Vdc) geeignet. Wir produzieren Servoantriebe für Traktion, Lenkung und alle Hilfsfunktionen und gewährleisten stets maximale Regelgüte, Leistungsoptimierung und Energieeinsparung.

StromversorgungBatterieversorgung von 12 bis 96 Vdc
AntriebsartenTwin Antrieb
HMC Antrieb
Leistung qube
Batteriebetriebener Hubantrieb

Ähnliche Motoren Produkte

Lafert Synchronous PM
Lafert Synchronmotor mit Permanentmagneten
Lafert Brake
Lafert-Bremsmotoren
Lafert Brushless Servo & Torque
Bürstenlose Servomotoren von Lafert
Lafert Gearless for Elevators
Lafert-Motoren für Aufzüge
Lafert Servo Drives
Lafert-Servoantriebe
Lafert AC Single-phase
Lafert AC Einphasig