Motoren
Lafert Bremse Motoren
IE1/IE2/IE3 asynchronous motors mit Bremse
Übersicht
Bremsmotoren bestehen aus einem dreiphasigen Asynchronmotor kombiniert mit einer Bremse, verfügbar für Aussetz- und Dauerbetrieb.
Sicher und zuverlässig garantieren sie hohe Leistung, hohe Start-/Bremsfrequenzen und sofortiges Anhalten innerhalb von Zehntelsekunden.
Je nach montiertem Bremsentyp eignen sie sich besser für Sicherheitsfunktionen oder für Automatisierungs- und Hebesysteme in industriellen Umgebungen.
Die vollständige Kontrolle über den Produktionszyklus ermöglicht es uns, das Design von Flanschen, Wellen und Bremsen anzupassen und die Beständigkeit aller Komponenten gegenüber äußeren Einflüssen und rauen Umgebungen zu optimieren: Lackierungen, Dichtungen und Magnetoberflächen.
| Rahmengröße | 71 bis 160 |
| Ausgangsleistung | 0,75 kW bis 22 kW |
| Pole | 2, 4 |
| Isolationsklasse | F |
| Bremsmoment | 1,5 bis 250 Nm (AMPEBY, AMPEBZ) 3 bis 30 Nm (AMPES) |
| Stromversorgung mit Gleichrichter (über Klemmenbrett) | 230 V, 50/60 Hz (AMPEBY, AMPES) |
| Bremsenstromversorgung (auf separatem Klemmenbrett) | 230 V, 50/60 Hz (AMPEBZ) |