Lafert AC Single-phase
Motoren

Lafert AC Einphasig

IE2-Einphasen-Asynchronmotoren

Übersicht

Das Sortiment einphasiger Asynchronmotoren wurde speziell entwickelt, um hohe Leistung und Robustheit bei geringen Vibrations- und Geräuschpegeln zu gewährleisten.

90 % unserer Motoren sind kundenspezifische Produkte, die optimal an die Anforderungen des Kunden und der Endanwendung angepasst werden. Mechanische Eigenschaften, Wellen- und Flanschabmessungen, Werkstoffe, elektrische Eigenschaften wie Versorgungsspannung, Dynamik und Anlaufmoment sowie optische Merkmale können angepasst werden.

Rahmengrößen56 bis 100
Leistung0,09 kW bis 22 kW
Frequenz50 Hz
Pole2, 4, 6

Ähnliche Motoren Produkte

Lafert Synchronous PM
Lafert Synchronmotor mit Permanentmagneten
Lafert Brake
Lafert-Bremsmotoren
Lafert Brushless Servo & Torque
Bürstenlose Servomotoren von Lafert
Lafert Gearless for Elevators
Lafert-Motoren für Aufzüge
Lafert Servo Drives
Lafert-Servoantriebe
Lafert Battery Powered Servo Drives
Akku-betriebene Servoantriebe von Lafert