Lafert AC Single-phase
Motore

Lafert AC monofase

Motori asincroni monofase IE2

Panoramica

La gamma di motori asincroni monofase è progettata specificamente per garantire alte prestazioni e robustezza, con bassi livelli di vibrazioni e rumorosità.


Il 90% dei nostri motori è costituito da prodotti personalizzati, creati per adattarsi al meglio alle esigenze del cliente e dell’applicazione finale. Possono essere modificate le caratteristiche meccaniche, le dimensioni di albero e flangia o i materiali dei componenti, le caratteristiche elettriche definendo tensione di alimentazione, dinamica e coppia di spunto, oppure gli aspetti estetici.

Dimensioni dei telaida 56 a 100
Potenzada 0,09 kW a 22 kW
Frequenzada 50 Hz
Poli2, 4, 6

Related Motori products

Lafert Synchronous PM
Lafert sincrono a magneti permanenti
Lafert Brake
Motori frenanti Lafert
Lafert Gearless for Elevators
Lafert: motori per ascensori
Lafert Servo Drives
Servoazionamenti Lafert
Lafert Battery Powered Servo Drives
Servoazionamenti alimentati a batteria Lafert