Lafert AC Single-phase
Motor

Lafert AC monofásico

Motores asíncronos monofásicos IE2

Vista general

La gama de motores asíncronos monofásicos está específicamente diseñada para garantizar alto rendimiento y robustez, con bajos niveles de vibración y ruido.

El 90 % de nuestros motores son productos personalizados, creados para adaptarse mejor a las necesidades del cliente y de la aplicación final. Pueden modificarse las características mecánicas, las dimensiones del eje y la brida o los materiales de los componentes, las características eléctricas mediante la definición de la tensión de alimentación, la dinámica y el par de arranque, o los aspectos estéticos.

Tamaños de monturade 56 a 100
PotenciaDe 0,09 kW a 22 kW
Frecuencia50 Hz
Polos2, 4, 6

Related Motores products

Lafert Synchronous PM
Lafert Sincrónico PM
Lafert Brake
Motores de freno Lafert
Lafert Gearless for Elevators
Motores Lafert para ascensores
Lafert Servo Drives
Servoaccionamientos Lafert
Lafert Battery Powered Servo Drives
Servoaccionamientos a batería de Lafert