Lafert Servo Drives

Lafert Servo Variadores

Máximo control para servomotores sin escobillas

Vista general

Diseñada para el control de servomotores sin escobillas, la gama de servoaccionamientos utiliza las tecnologías de hardware y software más avanzadas para garantizar una gran fiabilidad en todas las condiciones de carga. La amplia variedad de opciones de personalización nos permite ofrecer la solución que mejor se adapta a las necesidades de la aplicación, desde las características estéticas hasta la tensión.

Instalación rápida y sencilla, compatibilidad con todas las redes eléctricas industriales, flexibilidad en la elección de transductores y protocolos de comunicación, y una gran personalización para la aplicación específica son solo algunas de las ventajas de esta gama de productos.

Nuestra solución Twin Drive / Dual Channel Drive también ha sido diseñada para el control simultáneo de dos motores con una sola unidad, garantizando un rendimiento coordinado, el máximo control y eficiencia energética.

Alimentación eléctrica230/480 V CA ±10 %, trifásica, 50–60 Hz
Par máximo nominal5/50 brazos
Tamaños de bastidorMicro, Power Box, Maxi
RealimentaciónResolver o encoder

Related Motores products

Lafert Synchronous PM
Lafert Sincrónico PM
Lafert Brake
Motores de freno Lafert
Lafert Gearless for Elevators
Motores Lafert para ascensores
Lafert Battery Powered Servo Drives
Servoaccionamientos a batería de Lafert
Lafert AC Single-phase
Lafert AC monofásico