Lafert Servo Drives

Lafert Servo Azionamenti

Massimo controllo per servomotori brushless

Panoramica

Destinata al controllo di servomotori brushless, la gamma di servoazionamenti utilizza le tecnologie hardware e software più avanzate per garantire grande affidabilità in tutte le condizioni di carico. L’ampia gamma di personalizzazioni possibili ci consente di offrire la soluzione che meglio soddisfa le esigenze dell’applicazione, dalle caratteristiche estetiche alla tensione.

Installazione rapida e semplice, compatibilità con tutte le reti elettriche industriali, flessibilità nella scelta dei trasduttori e dei protocolli di comunicazione, forte personalizzazione per l’applicazione specifica: sono solo alcuni dei vantaggi di questa gamma di prodotti.

La nostra soluzione Twin Drive / Dual Channel Drive è stata progettata anche per il controllo simultaneo di due motori con un’unica unità, garantendo prestazioni coordinate, massimo controllo ed efficienza energetica.

Alimentazione elettrica230/480 V CA ±10%, trifase, 50–60 Hz
Coppia di picco nominale5/50 bracci
Grandezze telaioMicro, Power Box, Maxi
RetroazioneResolver o encoder

Related Motori products

Lafert Synchronous PM
Lafert sincrono a magneti permanenti
Lafert Brake
Motori frenanti Lafert
Lafert Gearless for Elevators
Lafert: motori per ascensori
Lafert Battery Powered Servo Drives
Servoazionamenti alimentati a batteria Lafert
Lafert AC Single-phase
Lafert AC monofase