Lafert Gearless for Elevators
Motore

Motori Lafert per ascensori

Controllo ascensore gearless

Panoramica

La gamma LIFT di Lafert ha affermato l’azienda a livello internazionale come uno dei principali produttori. Il design innovativo del motore, con encoder protetto e senza cablaggi esterni, offre compattezza e peso ridotto, ideale per sistemi home lift o nuovi concetti MRL.

Il nuovo rotore interno e la tecnologia gearless a cave frazionarie sono il risultato dell’esperienza interna di Lafert nella progettazione e produzione. Offrono i massimi livelli di prestazioni ed efficienza energetica, oltre a una risposta migliorata per soddisfare le esigenze e le tendenze attuali del mercato ascensoristico, ad esempio velocità più elevate e maggiori altezze.

Intervallo di coppiaDa 140 a 900 Nm per portate da 240 a 1600 kg in taglia 2:1 e da 320 a 800 kg in taglia 1:1
Poliseries M/T 24 S/.../L = 24 poles; series T32 S/.../L/XL = 30 poles
Velocitàda 0,5 m/s a 2,5 m/s

Related Motori products

Lafert Synchronous PM
Lafert sincrono a magneti permanenti
Lafert Brake
Motori frenanti Lafert
Lafert Servo Drives
Servoazionamenti Lafert
Lafert Battery Powered Servo Drives
Servoazionamenti alimentati a batteria Lafert
Lafert AC Single-phase
Lafert AC monofase