Lafert Gearless for Elevators
Motoren

Lafert-Motoren für Aufzüge

Getriebelose Aufzugssteuerung

Übersicht

Die LIFT-Baureihe von Lafert hat das Unternehmen international als einen der führenden Hersteller etabliert. Das innovative Motordesign mit geschütztem Encoder und ohne externe Verkabelung bietet Kompaktheit und geringes Gewicht – ideal für Homelift-Systeme oder neue MRL-Konzepte.

Der neuartige Innenrotor und die getriebelose Fractional-Slot-Technologie sind das Ergebnis der internen Entwicklungs- und Fertigungskompetenz von Lafert. Sie bieten höchste Leistung und Energieeffizienz sowie ein verbessertes Ansprechverhalten, um die heutigen Anforderungen und Trends im Aufzugsmarkt zu erfüllen, etwa höhere Geschwindigkeiten und größere Förderhöhen.

Drehmomentbereich140 bis 900 Nm für Nutzlasten von 240 bis 1600 kg bei 2:1-Aufhängung und 320 bis 800 kg bei 1:1-Aufhängung
Poleseries M/T 24 S/.../L = 24 poles; series T32 S/.../L/XL = 30 poles
Drehzahlvon 0,5 m/s bis 2,5 m/s

Ähnliche Motoren Produkte

Lafert Synchronous PM
Lafert Synchronmotor mit Permanentmagneten
Lafert Brake
Lafert-Bremsmotoren
Lafert Brushless Servo & Torque
Bürstenlose Servomotoren von Lafert
Lafert Servo Drives
Lafert-Servoantriebe
Lafert Battery Powered Servo Drives
Akku-betriebene Servoantriebe von Lafert
Lafert AC Single-phase
Lafert AC Einphasig