Lafert Servo Drives

Lafert Servo Antriebe

Maximale Kontrolle für bürstenlose Servomotoren

Übersicht

Die für die Steuerung bürstenloser Servomotoren entwickelte Servoantriebsbaureihe nutzt modernste Hardware- und Softwaretechnologien, um unter allen Lastbedingungen hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Dank der zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten können wir die Lösung anbieten, die den Anforderungen der jeweiligen Anwendung am besten entspricht – von den optischen Merkmalen bis zur Spannung.

Schnelle und einfache Installation, Kompatibilität mit allen industriellen Stromnetzen, Flexibilität bei der Auswahl von Gebern und Kommunikationsprotokollen sowie umfassende Anpassung an die jeweilige Anwendung sind nur einige der Vorteile dieser Produktreihe.

Unsere Twin-Drive-/Dual-Channel-Drive-Lösung wurde außerdem für die gleichzeitige Steuerung von zwei Motoren mit einer einzigen Einheit entwickelt und gewährleistet koordinierte Leistung, maximale Kontrolle und Energieeffizienz.

Stromversorgung230/480 V AC ±10 %, dreiphasig, 50–60 Hz
Nenn-Spitzendrehmoment5/50 Arms
BaugrößenMicro, Power Box, Maxi
RückmeldungResolver oder Encoder

Ähnliche Motoren Produkte

Lafert Synchronous PM
Lafert Synchronmotor mit Permanentmagneten
Lafert Brake
Lafert-Bremsmotoren
Lafert Brushless Servo & Torque
Bürstenlose Servomotoren von Lafert
Lafert Gearless for Elevators
Lafert-Motoren für Aufzüge
Lafert Battery Powered Servo Drives
Akku-betriebene Servoantriebe von Lafert
Lafert AC Single-phase
Lafert AC Einphasig