Lafert Synchronous PM
Motoren

Lafert Synchronmotor mit Permanentmagneten

IE5/IE6-Motoren mit Premium-Effizienz

Übersicht

Hochleistung (HP) ist eine Generation von PM-Synchronmotoren (Permanentmagnet-Synchronmotoren), die den IE5-Super-Premium-Wirkungsgrad und bis zu IE6 erreicht und eine verbesserte elektrische Effizienz sowie eine sehr kompakte Bauweise bietet.

Dieses einzigartig entwickelte Produkt kombiniert die elektrische Auslegung bürstenloser Servomotoren mit der mechanischen Konstruktion von Wechselstrom-Asynchronmotoren. Das Ergebnis ist ein kompakter Motor, der hauptsächlich für HLK-Anwendungen in Ventilatoren, Kompressoren und Gebläsen entwickelt wurde, bei denen die Senkung der Betriebskosten oder die Reduzierung von Gewicht und Baugröße der Motoren im Vordergrund steht.

Die komplette Baureihe von 0,37 kW bis 37 kW wird als eigenständige Motoren (HPS-Serie) mit den Effizienzklassen IE5 und IE6 geliefert.

Großer Leistungsbereich0,37 kW – 37 kW
Drehmomentbereich2 – 190 Nm
DrehzahlBis zu 4500 U/min
Spannung 3-phasig200–240 V
380–480 V
500–600 V 
Kompakte Baureihe in IEC-Baugrößen56 bis 160

Ähnliche Motoren Produkte

Lafert Brake
Lafert-Bremsmotoren
Lafert Brushless Servo & Torque
Bürstenlose Servomotoren von Lafert
Lafert Gearless for Elevators
Lafert-Motoren für Aufzüge
Lafert Servo Drives
Lafert-Servoantriebe
Lafert Battery Powered Servo Drives
Akku-betriebene Servoantriebe von Lafert
Lafert AC Single-phase
Lafert AC Einphasig