Lafert Synchronous PM
Moteur

Lafert Synchrone PM

Moteurs IE5/IE6 à haut rendement

Vue d'ensemble

Haute Performance (HP) est une génération de moteurs synchrones PM (à aimants permanents), atteignant le niveau de rendement IE5 Super Premium et jusqu’à IE6, offrant un meilleur rendement électrique et une conception très compacte.

Ce produit à la conception unique associe la conception électrique des servomoteurs sans balais à la conception mécanique des moteurs asynchrones à courant alternatif. Il en résulte un moteur compact principalement destiné aux applications CVC dans les ventilateurs, compresseurs et soufflantes, où l’accent est mis sur la réduction des coûts d’exploitation ou du poids et de l’encombrement des moteurs.

La gamme complète de 0,37 kW à 37 kW est fournie sous forme de moteurs autonomes (série HPS) aux niveaux de rendement IE5 et IE6.

Large plage de puissance0,37 kW - 37 kW
Plage de couple2 - 190 Nm
VitesseJusqu’à 4500 tr/min
Tension triphasée200-240 V
380-480 V
500-600 V 
Gamme compacte en carcasses IEC56 à 160

Related Moteurs products

Lafert Brake
Moteurs-freins Lafert
Lafert Gearless for Elevators
Moteurs Lafert pour ascenseurs
Lafert Servo Drives
Servomoteurs Lafert
Lafert Battery Powered Servo Drives
Servomoteurs à alimentation par batterie Lafert
Lafert AC Single-phase
Lafert AC monophasé