Lafert Synchronous PM
Motore

Lafert Sincrono PM

Motori IE5/IE6 ad alta efficienza

Panoramica

Alte Prestazioni (HP) è una generazione di motori sincroni PM (a magneti permanenti), che raggiunge il livello di efficienza IE5 Super Premium e fino a IE6, offrendo una maggiore efficienza elettrica e un design molto compatto.

Questo prodotto progettato in modo esclusivo combina la progettazione elettrica dei servomotori senza spazzole con la progettazione meccanica dei motori asincroni in corrente alternata. Il risultato è un motore compatto destinato principalmente ad applicazioni HVAC in ventilatori, compressori e soffianti, dove l’attenzione è rivolta alla riduzione dei costi di esercizio oppure del peso e delle dimensioni dei motori.

La gamma completa da 0,37 kW a 37 kW è fornita come motori indipendenti (serie HPS) nei livelli di efficienza IE5 e IE6.

Ampio intervallo di potenza0,37 kW - 37 kW
Gamma di coppia2 - 190 Nm
VelocitàFino a 4500 giri/min
Tensione trifase200-240 V
380-480 V
500-600 V 
Gamma compatta in grandezze IECda 56 a 160

Related Motori products

Lafert Brake
Motori frenanti Lafert
Lafert Gearless for Elevators
Lafert: motori per ascensori
Lafert Servo Drives
Servoazionamenti Lafert
Lafert Battery Powered Servo Drives
Servoazionamenti alimentati a batteria Lafert
Lafert AC Single-phase
Lafert AC monofase