Lafert Brake
Motore

Lafert Freno Motori

IE1/IE2/IE3 asynchronous motors con freno

Panoramica

I motori autofrenanti sono costituiti da un motore asincrono trifase abbinato a un freno disponibile sia per servizio intermittente sia continuo.

Sicuri e affidabili, garantiscono alte prestazioni, elevate frequenze di avviamento/frenatura e arresto immediato in decimi di secondo.

A seconda del tipo di freno montato, sono più adatti per funzioni di sicurezza o per sistemi di automazione e sollevamento in ambienti industriali.

Il controllo totale del ciclo produttivo ci consente di personalizzare il design di flange, alberi e freni e di ottimizzare la resistenza di tutti i componenti ad agenti esterni e ambienti ostili: vernici, guarnizioni, superfici magnetiche.

Dimensioni del telaioda 71 a 160
Potenza in uscitada 0,75 kW a 22 kW
Poli2, 4
Classe di isolamentoF
Coppia frenanteda 1,5 a 250 Nm (AMPEBY, AMPEBZ)
da 3 a 30 Nm (AMPES)
Alimentazione elettrica con raddrizzatore (tramite morsettiera)230 V 50/60 Hz (AMPEBY, AMPES)
Alimentazione elettrica del freno (su morsettiera dedicata)230 V 50/60 Hz (AMPEBZ)

Related Motori products

Lafert Synchronous PM
Lafert sincrono a magneti permanenti
Lafert Gearless for Elevators
Lafert: motori per ascensori
Lafert Servo Drives
Servoazionamenti Lafert
Lafert Battery Powered Servo Drives
Servoazionamenti alimentati a batteria Lafert
Lafert AC Single-phase
Lafert AC monofase