Lafert Brake
Motor

Lafert Freno Motores

IE1/IE2/IE3 asynchronous motors con freno

Vista general

Los motores freno constan de un motor asíncrono trifásico combinado con un freno disponible tanto para servicio intermitente como continuo.

Seguros y fiables, garantizan alto rendimiento, altas frecuencias de arranque/frenado y parada inmediata en décimas de segundo.

En función del tipo de freno instalado, son más adecuados para funciones de seguridad o para sistemas de automatización y elevación en entornos industriales.

El control total del ciclo de producción nos permite personalizar el diseño de bridas, ejes y frenos, y optimizar la resistencia de todos los componentes frente a agentes externos y entornos hostiles: pinturas, juntas y superficies magnéticas.

Tamaño del cuadrode 71 a 160
Potencia de salidaDe 0,75 kW a 22 kW
Polos2, 4
Clase de aislamientoF
Par de frenadoDe 1,5 a 250 Nm (AMPEBY, AMPEBZ)
De 3 a 30 Nm (AMPES)
Alimentación eléctrica con rectificador (mediante placa de bornes)230 V, 50/60 Hz (AMPEBY, AMPES)
Alimentación eléctrica del freno (en placa de bornes dedicada)230 V, 50/60 Hz (AMPEBZ)

Related Motores products

Lafert Synchronous PM
Lafert Sincrónico PM
Lafert Gearless for Elevators
Motores Lafert para ascensores
Lafert Servo Drives
Servoaccionamientos Lafert
Lafert Battery Powered Servo Drives
Servoaccionamientos a batería de Lafert
Lafert AC Single-phase
Lafert AC monofásico