Lafert Synchronous PM
Motor

Lafert Síncrono PM

Motores IE5/IE6 de alta eficiencia

Vista general

Alto Rendimiento (HP) es una generación de motores síncronos PM (de imanes permanentes), que alcanza el nivel de eficiencia IE5 Super Premium y hasta IE6, y ofrece una mayor eficiencia eléctrica y un diseño muy compacto.

Este producto de ingeniería exclusiva combina el diseño eléctrico de los servomotores sin escobillas con el diseño mecánico de los motores de inducción de corriente alterna. El resultado es un motor compacto dirigido principalmente a aplicaciones de climatización en ventiladores, compresores y soplantes, donde se hace hincapié en reducir los costes de funcionamiento o el peso y el tamaño de los motores.

La gama completa de 0,37 kW a 37 kW se suministra como motores independientes (serie HPS) con niveles de eficiencia IE5 e IE6.

Amplio rango de potencia0,37 kW - 37 kW
Rango de par2 - 190 Nm
VelocidadHasta 4500 rpm
Tensión trifásica200-240 V
380-480 V
500-600 V 
Gama compacta en bastidores IEC56 a 160

Related Motores products

Lafert Brake
Motores de freno Lafert
Lafert Gearless for Elevators
Motores Lafert para ascensores
Lafert Servo Drives
Servoaccionamientos Lafert
Lafert Battery Powered Servo Drives
Servoaccionamientos a batería de Lafert
Lafert AC Single-phase
Lafert AC monofásico