Motor
Motores Lafert para ascensores
Control de ascensores sin reductor
Vista general
La gama LIFT de Lafert ha consolidado a la empresa internacionalmente como uno de los fabricantes líderes. El diseño innovador del motor, con encoder protegido y sin cableado externo, ofrece compacidad y bajo peso, ideal para sistemas de ascensor doméstico o nuevos conceptos MRL.
Su novedoso rotor interior y su tecnología gearless de ranuras fraccionarias son fruto de la experiencia interna de Lafert en diseño y fabricación. Ofrece los máximos niveles de rendimiento y eficiencia energética, además de una respuesta mejorada para satisfacer las necesidades y tendencias actuales del mercado de ascensores, como mayor velocidad a mayores alturas.
| Rango de par | 140 a 900 Nm para cargas útiles de 240 a 1600 kg con suspensión 2:1 y de 320 a 800 kg con suspensión 1:1 |
| Polos | series M/T 24 S/.../L = 24 poles; series T32 S/.../L/XL = 30 poles |
| Velocidad | de 0,5 m/s a 2,5 m/s |