Lafert Gearless for Elevators
Moteur

Moteurs Lafert pour ascenseurs

Contrôle d’ascenseur sans réducteur

Vue d'ensemble

La gamme LIFT de Lafert a imposé l’entreprise à l’international comme l’un des principaux fabricants. La conception innovante du moteur, avec codeur protégé et sans câblage externe, offre compacité et faible poids, idéale pour les ascenseurs privatifs ou les nouveaux concepts MRL.

Son rotor interne innovant et sa technologie gearless à encoches fractionnaires résultent de l’expertise interne de Lafert en conception et fabrication. Ils offrent les plus hauts niveaux de performance et d’efficacité énergétique, ainsi qu’une réponse améliorée pour répondre aux besoins et tendances actuels du marché des ascenseurs, par exemple des vitesses plus élevées et des hauteurs plus importantes.

Plage de couple140 à 900 Nm pour charge utile de 240 à 1600 kg en mouflage 2:1 et 320 à 800 kg en mouflage 1:1
Pôlesseries M/T 24 S/.../L = 24 poles; series T32 S/.../L/XL = 30 poles
Vitessede 0,5 m/s à 2,5 m/s

Related Moteurs products

Lafert Synchronous PM
Lafert Synchrone à aimants permanents
Lafert Brake
Moteurs-freins Lafert
Lafert Servo Drives
Servomoteurs Lafert
Lafert Battery Powered Servo Drives
Servomoteurs à alimentation par batterie Lafert
Lafert AC Single-phase
Lafert AC monophasé