Lafert AC Single-phase
Moteur

Lafert AC monophasé

Moteurs asynchrones monophasés IE2

Vue d'ensemble

La gamme de moteurs asynchrones monophasés est spécialement conçue pour garantir de hautes performances et une grande robustesse, avec de faibles niveaux de vibration et de bruit.

90 % de nos moteurs sont des produits personnalisés, conçus pour s’adapter au mieux aux besoins du client et de l’application finale. Les caractéristiques mécaniques, les dimensions de l’arbre et de la bride, les matériaux des composants, les caractéristiques électriques comme la tension d’alimentation, la dynamique et le couple de démarrage, ainsi que les aspects esthétiques peuvent être modifiés.

Tailles de montures56 à 100
Puissancede 0,09 kW à 22 kW
Fréquence50 Hz
Pôles2, 4, 6

Related Moteurs products

Lafert Synchronous PM
Lafert Synchrone à aimants permanents
Lafert Brake
Moteurs-freins Lafert
Lafert Gearless for Elevators
Moteurs Lafert pour ascenseurs
Lafert Servo Drives
Servomoteurs Lafert
Lafert Battery Powered Servo Drives
Servomoteurs à alimentation par batterie Lafert